17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

東日製作所 モータースポーツ用トルクレンチ

通常単価(税別)
23,07432,247
税込単価
25,38135,472
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ワイドレンジの締付けに対応しています。・美麗な表面処理。グリップ部は油が付いても拭き取り易い...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

全長

(mm)

差込角

JANコード

メーカー型番

重量

(g)

トルク調整範囲(N・m)(1目盛)

最小発注数量
20~140
400
12.7mm(1/2inch)
4560138447543
MTQL140N
約770
1
1個
5~40
250
9.53mm(3/8inch)
4562135126353
MTQL40N
約450
0.5
1個
10~70
285
9.53mm(3/8inch)
4560138447529
MTQL70N
約470
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,247
( 35,472 )
8日目
23,074
( 25,381 )
8日目
25,495
( 28,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドレンジの締付けに対応しています。
・美麗な表面処理。グリップ部は油が付いても拭き取り易いローレット加工。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
・頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
・全機種に樹脂製ハードケースが付属します。
【用途】
・競技用自転車。
・モータサイクル。
・自動車のトルク管理、一般用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東日製作所 モータースポーツ用トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東日製作所 モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所 トルクレンチ QL
東日製作所 トルクレンチ(3/8) 10~50N・m トレサビリティ体系図付
タイヤサービス用トルクレンチ
R410a用トルクレンチセット
トルクレンチ 72070/72071/74016
メーカーアズワンアズワンアズワンMATATAKITOYOA-Gas Japan(旧FUSO)シグネット
通常価格23,074-19,599 -26,163 -14,06935,00012,170 -
通常出荷日1日目〜7日目〜10日目〜8日目5日目3日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト