17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長野計器 デジタル微差圧計 GC62

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,63388,189
税込単価
52,39697,008

【特長】・感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 用途
    その他
  • 材質
    その他
  • 大きさ(mm)
    GC62
  • 処理
    ナシ
  • 材質・シール方式
    シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 75 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 圧力レンジ詳細(MPa)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

取付ねじ(d1×d2)

電源

出力

精度

接続

形状(取付)

メーカー型番

圧力レンジ詳細

(MPa)

最小発注数量
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120N20X0XXXX0
0~0.0005
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221140N20X0XXXX0
-0.0005~0.0005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120P21X0XXXX0
0~0.0005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221140P21X0XXXX0
-0.0005~0.0005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221130P21X0XXXX0
-0.0001~0.0001
1個
0~0.01
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120N20X0XXXX0
-
1個
0~0.01
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120P21X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221140P21X0XXXX0
-0.01~0.01
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120N20X0XXXX0
0~0.001
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120P21X0XXXX0
0~0.001
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221140P21X0XXXX0
-0.001~0.001
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221130N20X0XXXX0
-0.0002~0.0002
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221110P21X0XXXX0
0~0.0002
1個
0~0.02
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120N20X0XXXX0
-
1個
0~0.02
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120P21X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221160N20X0XXXX0
0~0.000025
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC62211A0N20X0XXXX0
-0.000025~0.000025
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221160P21X0XXXX0
0~0.000025
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC62211A0P21X0XXXX0
-0.000025~0.000025
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120N20X0XXXX0
0~0.002
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120P21X0XXXX0
0~0.002
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221110N20X0XXXX0
0~0.00005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221110P21X0XXXX0
0~0.00005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221130P21X0XXXX0
-0.00005~0.00005
1個
0~0.005
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120N20X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221140N20X0XXXX0
-0.005~0.005
1個
0~0.005
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221120P21X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6221140P21X0XXXX0
-0.005~0.005
1個
その他
-
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
Φ5タケノコ(ストレート)ビニルチューブ2m付
壁取付
GC6222110P21X0XXXX0
0~0.00005
1個
その他
-
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
Φ7タケノコ(ストレート)ビニルチューブ2m付
壁取付
GC6223130P21X0XXXX0
-0.0002~0.0002
1個
その他
-
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
Φ7タケノコ(回転)
壁取付
GC6224120P21X0XXXX0
0~0.0005
1個
その他
-
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
Φ7タケノコ(回転)
壁取付
GC6224110P21X0XXXX0
0~0.0002
1個
その他
-
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
Φ7タケノコ(回転)
壁取付
GC6224130P21X0XXXX0
-0.0002~0.0002
1個
その他
Rc1/8変換継手
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6226110P21X0XXXX0
0~0.0001
1個
その他
Rc1/8変換継手
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6226120P21X0XXXX0
0~0.002
1個
その他
Rc1/8変換継手
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
壁取付
GC6226110P21X0XXXX0
0~0.00005
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120N20X0XXXX0
0~0.0005
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231140N20X0XXXX0
-0.0005~0.0005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120P21X0XXXX0
0~0.0005
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231140P21X0XXXX0
-0.0005~0.0005
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231110N20X0XXXX0
0~0.0001
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231130N20X0XXXX0
-0.0001~0.0001
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231110P21X0XXXX0
0~0.0001
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231130P21X0XXXX0
-0.0001~0.0001
1個
0~0.01
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120N20X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231140N20X0XXXX0
-0.01~0.01
1個
0~0.01
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120P21X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231140P21X0XXXX0
-0.01~0.01
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120N20X0XXXX0
0~0.001
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231140N20X0XXXX0
-0.001~0.001
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231140P21X0XXXX0
-0.001~0.001
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231110N20X0XXXX0
0~0.0002
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231130N20X0XXXX0
-0.0002~0.0002
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231110P21X0XXXX0
0~0.0002
1個
0~0.02
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120N20X0XXXX0
-
1個
0~0.02
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231120P21X0XXXX0
-
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231160N20X0XXXX0
0~0.000025
1個
その他
G1/8
12~24V DC±10%
リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC62311A0N20X0XXXX0
-0.000025~0.000025
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC6231160P21X0XXXX0
0~0.000025
1個
その他
G1/8
15~24V DC±10%
4~20mA DC+リレー接点×2出力
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
-
パネルマウント
GC62311A0P21X0XXXX0
-0.000025~0.000025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,141
( 55,155 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
12日目
84,678
( 93,146 )
8日目
84,678
( 93,146 )
8日目
88,189
( 97,008 )
8日目
88,189
( 97,008 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
50,141
( 55,155 )
8日目
53,652
( 59,017 )
8日目
53,652
( 59,017 )
10日目
54,655
( 60,121 )
8日目
54,655
( 60,121 )
8日目
57,263
( 62,989 )
8日目
57,263
( 62,989 )
8日目
57,263
( 62,989 )
8日目
54,655
( 60,121 )
8日目
54,655
( 60,121 )
15日目
54,655
( 60,121 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
51,144
( 56,258 )
10日目
51,144
( 56,258 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
47,633
( 52,396 )
8日目
51,144
( 56,258 )
8日目
82,170
( 90,387 )
8日目
82,170
( 90,387 )
8日目
85,681
( 94,249 )
8日目
85,681
( 94,249 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。
・表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 デジタル微差圧計 GC62のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長野計器 デジタル微差圧計 GC62
長野計器 防水形デジタル圧力計
長野計器 一般産業用デジタル圧力計
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
デジタル差圧計 DPG-01U
高精度デジタル微差圧計 GC02
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンカスタム長野計器
通常価格47,633-46,830 -39,408 -47,53322,95098,350
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜2日目2日目
商品タイプ差圧計汎用圧力計一般圧力計汎用圧力計差圧計差圧計
用途その他その他その他気体または液体の定圧力測定その他その他
材質その他ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)樹脂真鍮
大きさ(mm)GC62--Φ70--
処理ナシナシナシ禁油禁水--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト