17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ デジタル連成計 TA141DG

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:10日目

【特長】・トレサビリティ・校正証明書取得可能。・IP54、防塵・防滴。・オートパワーオフ(10分)。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用圧力計
  • 圧力レンジ (MPa)
    その他
  • 最小目盛 (MPa)
    0.001
  • 取付ねじ(d1×d2)
    1/8"NPT
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • ケース
    ABS樹脂ケース
  • 圧力範囲
    -0.1~5.0MPa
  • ゲージ外径
    60Φ
  • メーカー型番
    TA141DG

型番:

64-0793-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-0793-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用圧力計
圧力レンジ(MPa)
その他
最小目盛(MPa)
0.001
取付ねじ(d1×d2)
1/8"NPT
用途
その他
材質
樹脂
ケース
ABS樹脂ケース
圧力範囲
-0.1~5.0MPa
ゲージ外径
60Φ
メーカー型番
TA141DG

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-0793-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレサビリティ・校正証明書取得可能。
・IP54、防塵・防滴。
・オートパワーオフ(10分)。
・バックライト機能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ デジタル連成計 TA141DGの型番64-0793-61のページです。 型番64-0793-61に関する仕様情報を記載しております。
タスコ デジタル連成計 TA141DGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ デジタル連成計 TA141DG
冷媒圧力計スマートプローブ
長野計器 防水形デジタル圧力計
長野計器 一般産業用デジタル圧力計
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
高精度デジタル微差圧計 GC02
メーカーアズワンテストーアズワンアズワンアズワン長野計器
通常価格21,00011,84346,830 -39,408 -47,53398,350
通常出荷日10日目4日目8日目〜8日目〜8日目〜2日目
商品タイプ汎用圧力計圧力センサー汎用圧力計一般圧力計汎用圧力計差圧計
圧力レンジ(MPa)その他その他----
最小目盛(MPa)0.0010.001----
取付ねじ(d1×d2)1/8"NPT1/4フレアR1/4R1/4R1/4G1/8メス
用途その他その他その他その他気体または液体の定圧力測定その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト