17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

理研計器 腕時計型 モニター

通常単価(税別)
40,29580,421
税込単価
44,32588,463
通常出荷日:7日目~50日目

【特長】・酸素欠乏症の防止に(63-7822-57)・邪魔にならない腕時計型・軽量クラスで作業を妨げに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • サイズ(mm)
    63(W)×42(H)×22(D)
  • 重量
    45g

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

対象ガス

メーカー型番

最小発注数量
酸素
GW-3(OX)
1個
硫化水素
GW-3(HS)
1個
一酸化炭素
GW-3(CO)
1個
一酸化炭素
GW-3(C-)
1個
酸素 / 一酸化炭素
GW-3(CX)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,295
( 44,325 )
19日目
63,537
( 69,891 )
7日目
55,453
( 60,998 )
15日目
80,421
( 88,463 )
50日目
80,421
( 88,463 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素欠乏症の防止に(63-7822-57)
・邪魔にならない腕時計型
・軽量クラスで作業を妨げにならずに使用が可能
・定電位電解式酸素モニター(63-7822-57)
・小型・軽量の為手首以外にも上腕部やヘルメットにも装着が可能(別途オプション必要)
・ブザー・ランプ・振動による3感を刺激して危険を素早く知らせます
・-20℃~60℃で使用可能
・屋外作業にも安心の防塵防水構造
・本質安全防爆構造
・高耐久性

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研計器 腕時計型 モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研計器 腕時計型 モニター
一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
CO2モニター
有機ガスモニター 3500+
防爆型ポケッタブル酸素モニター
メーカーアズワンアズワンアズワンカスタムスリーエムジャパン光明理化学工業
通常価格40,295-127,50052,72714,104 -4,60365,386
通常出荷日7日目〜65日目18日目1日目〜4日目19日目
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
サイズ(mm)63(W)×42(H)×22(D)82×35×150(突起部除く)----
重量45g約0.3kg約80g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト