17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Brinno タイムラプスカメラ

通常単価(税別)
119,298
税込単価
131,228
通常出荷日:10日目

【特長】・2本の単一型乾電池で最長8ヵ月の連続撮影が可能です。(65-5604-45)・乾電池で駆動す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ
    タイムラプスカメラ
  • 保証期間
    1年

型番:

65-5604-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-5604-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
詳細タイプ
タイムラプスカメラ
画素数
-
電源
単三乾電池2本、DC IN 5V 1A(USB-C 給電)
重量(g)
87.5g(電池含まず)
解像度
1080P
撮影距離
-
記録画素数
-
撮影間隔
-
シーン別撮影
-
モーションセンサー
-
センサー検知範囲
-
上書きモード
-
電源持続時間 (参考値)
-
画角
118°
F値
F2.0
撮影モード
タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画
カメラ本体サイズ (W×H×D)
60×70.6×42.4mm
使用温度範囲
0~45℃
タイマー設定
-
保証期間
1年
レンズ
-
液晶画面
-
防水機能
-
記録方式
-
記録媒体
microSD、microSDHC、microSDXC(最大128 GB Class 10以上推奨)SDHCはPC等でフォーマット(FAT32形式)行ってからご利用ください。
メーカー型番
BCC2000
付属品
-

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-5604-47

画素数

電源

重量

(g)

解像度

撮影距離

記録画素数

撮影間隔

シーン別撮影

モーションセンサー

センサー検知範囲

上書きモード

電源持続時間 (参考値)

画角

F値

撮影モード

カメラ本体サイズ (W×H×D)

使用温度範囲

タイマー設定

レンズ

液晶画面

防水機能

記録方式

記録媒体

メーカー型番

付属品

最小発注数量
-
単三乾電池2本、DC IN 5V 1A(USB-C 給電)
87.5g(電池含まず)
1080P
-
-
-
-
-
-
-
-
118°
F2.0
タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画
60×70.6×42.4mm
0~45℃
-
-
-
-
-
microSD、microSDHC、microSDXC(最大128 GB Class 10以上推奨)SDHCはPC等でフォーマット(FAT32形式)行ってからご利用ください。
BCC2000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,298
( 131,228 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本の単一型乾電池で最長8ヵ月の連続撮影が可能です。(65-5604-45)
・乾電池で駆動する為、電源の確保や配線が不要でどこでも設置できます。(65-5604-45)
・観察・記録・防犯等用途はさまざま。(65-5604-45)
・モーションセンサー機能搭載でその瞬間を逃しません。(65-5604-45)
・※モーションセンサー機能を使えば人や動物などの動作を検知すると自動で起動し撮影が開始されます。タイムラプス機能とモーション機能を合わせた撮影も可能です。(65-5604-45)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Brinno タイムラプスカメラの型番65-5604-47のページです。 型番65-5604-47に関する仕様情報を記載しております。
Brinno タイムラプスカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Brinno タイムラプスカメラ
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150A
ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081
ホーザン フレキシブルアーム L-803
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
石英カバーガラス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格119,29836,20813,00018,77556,36315,500
通常出荷日10日目8日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品
詳細タイプタイムラプスカメラアーム式LED拡大鏡CマウントアダプターフレキシブルアームUSBカメラ(赤外線仕様)石英カバーガラス
保証期間1年-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト