17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホーザン マイクロスコープ(PC用)

通常単価(税別)
122,989308,492
税込単価
135,288339,341
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・新定番USBカメラ&定番ズームレンズ。(65-9132-07、65-9132-08、65-9...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通常3~4日以内に発送します。スペックは計算値です。
未確定 54 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

総合倍率

(倍)

倍率詳細

セット内容

作動距離

視野

メーカー型番

最小発注数量
200
27~200倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-837/L-815/L-509/L-503
105mm
20×15~2.8×2.1mm
L-KIT1026
1個
200
27~200倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
20×15~2.8×2.1mm
L-KIT1027
1個
200
27~200倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
20×15~2.8×2.1mm
L-KIT1028
1個
395
55~395倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-837/L-816/L-509/L-503
105mm
10×7.6~1.4×1.0mm
L-KIT1029
1個
395
55~395倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
10×7.6~1.4×1.0mm
L-KIT1030
1個
395
55~395倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
10×7.6~1.4×1.0mm
L-KIT1031
1個
595
83~595倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-837/L-817/L-509/L-503
105mm
6.7×5.0~0.9×0.7mm
L-KIT1032
1個
595
83~595倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-817/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
6.7×5.0~0.9×0.7mm
L-KIT1033
1個
595
83~595倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
6.7×5.0~0.9×0.7mm
L-KIT1034
1個
595
99~595倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-837/L-876/L-509/L-503
55mm
5.6×4.2~0.9×0.7mm
L-KIT1035
1個
595
99~595倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1
45mm
5.6×4.2~0.9×0.7mm
L-KIT1036
1個
595
99~595倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1
55mm
5.6×4.2~0.9×0.7mm
L-KIT1037
1個
1350
160~1350倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-837/L-873/L-509/L-503
81mm
3.4×2.6~0.4×0.3mm
L-KIT1038
1個
1350
160~1350倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1
66mm
3.4×2.6~0.4×0.3mm
L-KIT1039
1個
1350
160~1350倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1
81mm
3.4×2.6~0.4×0.3mm
L-KIT1040
1個
120
9.4/19/46/93/120倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503
330/175/85/55/45mm
59×44~4.6×3.4mm
L-KIT1041
1個
120
9.4/19/46/93/120倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容8点)L-837/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-711/L-711-1
307/155/73/55/45mm
59×44~4.6×3.4mm
L-KIT1042
1個
120
9.4/19/46/93/120倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容8点)L-837/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1
330/175/85/55/45mm
59×44~4.6×3.4mm
L-KIT1043
1個
79
2.8~79倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-837/L-870/L-50-2/L-503
350~150mm
196×147~7.1×5.3mm
L-KIT897
1個
79
2.8~79倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-837/L-870/L-50-2/L-503/L-703/L-703-1
350~150mm
196×147~7.1×5.3mm
L-KIT898
1個
92
19~92倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容3点)L-837/L-630/L-503
185~83mm
28×21~6.1×4.5mm
L-KIT899
1個
92
19~92倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容5点)L-837/L-630/L-503/L-711/L-711-1
165~63mm
28×21~6.1×4.5mm
L-KIT900
1個
92
19~92倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容5点)L-837/L-630/L-503/L-703/L-703-1
185~83mm
28×21~6.1×4.5mm
L-KIT901
1個
11
2.5~11倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容3点)L-837/L-600-12/L-503
455~100mm
220×165~48×36mm
L-KIT902
1個
11
2.5~11倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容5点)L-837/L-600-12/L-503/L-703/L-703-1
455~100mm
220×165~48×36mm
L-KIT903
1個
18
7.6~18倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容3点)L-837/L-600-35/L-503
465~250mm
73×55~30×22mm
L-KIT904
1個
18
7.6~18倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容5点)L-837/L-600-35/L-503/L-703/L-703-1
465~250mm
73×55~30×22mm
L-KIT905
1個
250
35~250倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-503
105mm
20×15~2.8×2.1mm
L-KIT906
1個
250
35~250倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
20×15~2.8×2.1mm
L-KIT907
1個
250
35~250倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
20×15~2.8×2.1mm
L-KIT908
1個
500
70~500倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-816/L-509/L-503
105mm
10×7.6~1.4×1.0mm
L-KIT909
1個
500
70~500倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
10×7.6~1.4×1.0mm
L-KIT910
1個
500
70~500倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
10×7.6~1.4×1.0mm
L-KIT911
1個
755
105~755倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-817/L-509/L-503
105mm
6.8×5.1~0.9×0.7mm
L-KIT912
1個
755
105~755倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
6.8×5.1~0.9×0.7mm
L-KIT913
1個
755
105~755倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
6.8×5.1~0.9×0.7mm
L-KIT914
1個
755
125~755倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-876/L-509/L-503
55mm
5.7×4.3~0.9×0.7mm
L-KIT915
1個
755
125~755倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1
45mm
5.7×4.3~0.9×0.7mm
L-KIT916
1個
755
125~755倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1
55mm
5.7×4.3~0.9×0.7mm
L-KIT917
1個
1700
205~1700倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-873/L-509/L-503
81mm
3.5×2.6~0.4×0.3mm
L-KIT918
1個
1700
205~1700倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1
66mm
3.5×2.6~0.4×0.3mm
L-KIT919
1個
1700
205~1700倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1
81mm
3.5×2.6~0.4×0.3mm
L-KIT920
1個
100
3.1~100倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-509/L-503
400~150mm
227×170~6.9×5.2mm
L-KIT921
1個
100
3.1~100倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1
400~150mm
227×170~6.9×5.2mm
L-KIT922
1個
155
12/24/59/115/155倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503
330/175/85/55/45mm
56×42~4.6×3.4mm
L-KIT923
1個
155
12/24/59/115/155倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-711/L-711-1
307/155/73/55/45mm
56×42~4.6×3.4mm
L-KIT924
1個
155
12/24/59/115/155倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1
330/175/85/55/45mm
56×42~4.6×3.4mm
L-KIT925
1個
115
24~115倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-630/L-509/L-503
185~83mm
29×21~6.2×4.6mm
L-KIT926
1個
115
24~115倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-630/L-509/L-503/L-711/L-711-1
165~63mm
29×21~6.2×4.6mm
L-KIT927
1個
115
24~115倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1
185~83mm
29×21~6.2×4.6mm
L-KIT928
1個
14
2.2~14倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-600-12/L-509/L-503
655~100mm
313×235~48×36mm
L-KIT929
1個
14
2.2~14倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-600-12/L-509/L-503/L-703/L-703-1
655~100mm
313×235~48×36mm
L-KIT930
1個
23
6.7~23倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容4点)L-836/L-600-35/L-509/L-503
665~250mm
105×79~30×22mm
L-KIT931
1個
23
6.7~23倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
(セット内容6点)L-836/L-600-35/L-509/L-503/L-703/L-703-1
665~250mm
105×79~30×22mm
L-KIT932
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,206
( 165,227 )
9日目
175,873
( 193,460 )
9日目
174,123
( 191,535 )
9日目
162,577
( 178,835 )
9日目
188,238
( 207,062 )
9日目
186,494
( 205,143 )
9日目
183,195
( 201,515 )
9日目
210,495
( 231,545 )
9日目
208,762
( 229,638 )
9日目
254,232
( 279,655 )
9日目
247,596
( 272,356 )
9日目
245,876
( 270,464 )
9日目
196,391
( 216,030 )
9日目
223,686
( 246,055 )
9日目
221,958
( 244,154 )
9日目
127,938
( 140,732 )
9日目
155,249
( 170,774 )
9日目
154,329
( 169,762 )
9日目
164,295
( 180,725 )
9日目
194,611
( 214,072 )
9日目
137,574
( 151,331 )
9日目
168,721
( 185,593 )
9日目
169,994
( 186,993 )
9日目
122,989
( 135,288 )
9日目
149,381
( 164,319 )
9日目
125,463
( 138,009 )
9日目
151,855
( 167,041 )
9日目
184,505
( 202,956 )
9日目
191,519
( 210,671 )
9日目
190,618
( 209,680 )
9日目
198,653
( 218,518 )
9日目
234,627
( 258,090 )
9日目
229,979
( 252,977 )
9日目
198,865
( 218,752 )
9日目
261,869
( 288,056 )
9日目
255,242
( 280,766 )
9日目
275,453
( 302,998 )
9日目
308,492
( 339,341 )
9日目
303,747
( 334,122 )
9日目
212,061
( 233,267 )
9日目
240,176
( 264,194 )
8日目
238,453
( 262,298 )
9日目
199,663
( 219,629 )
9日目
230,989
( 254,088 )
9日目
160,253
( 176,278 )
9日目
193,222
( 212,544 )
9日目
190,568
( 209,625 )
9日目
175,056
( 192,562 )
9日目
204,198
( 224,618 )
9日目
205,371
( 225,908 )
9日目
169,347
( 186,282 )
9日目
198,653
( 218,518 )
9日目
155,979
( 171,577 )
9日目
201,684
( 221,852 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新定番USBカメラ&定番ズームレンズ。(65-9132-07、65-9132-08、65-9132-09)
・自由度の高いロングアーム。
・価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。(65-9132-07~65-9132-24、65-9132-45~65-9132-53)
・レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。(65-9132-07~65-9132-09、65-9132-54~65-9132-56)
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通常3~4日以内に発送します。スペックは計算値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーザン マイクロスコープ(PC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーザン マイクロスコープ(PC用)
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
ホーザン マイクロスコープ(モニター付)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
マイクロスコープ(PC用) L-KIT755
マイクロスコープ(PC用) L-KIT774
メーカーアズワンアズワンアズワンホーザンホーザンホーザン
通常価格122,989-209,730 -240,927 -59,54960,02363,060
通常出荷日8日目〜9日目9日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡LCDデジタル顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
透過照明
入数111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング