17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホーザン フレキシブルアーム L-803

通常単価(税別)
18,775
税込単価
20,653
通常出荷日:8日目

【特長】・カメラ、照明器具の固定に。・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。

  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ
    フレキシブルアーム
  • 重量 (g)
    510g
  • 入数
    1
  • ■アーム有効長
    380mm
  • メーカー型番
    L-803

型番:

62-2992-74
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2992-74の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
詳細タイプ
フレキシブルアーム
重量(g)
510g
入数
1
■アーム有効長
380mm
メーカー型番
L-803

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2992-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,775
( 20,653 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ、照明器具の固定に。
・複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーザン フレキシブルアーム L-803の型番62-2992-74のページです。 型番62-2992-74に関する仕様情報を記載しております。
ホーザン フレキシブルアーム L-803のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーザン フレキシブルアーム L-803
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
石英カバーガラス
ホーザン マイクロスコープ(PC用)
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
ホーザン マイクロスコープ(モニター付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,77556,36315,500122,989 -209,730 -240,927 -
通常出荷日8日目8日目1日目8日目〜9日目9日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡LCDデジタル顕微鏡
詳細タイプフレキシブルアームUSBカメラ(赤外線仕様)石英カバーガラス---
重量(g)510g200g----
入数111箱(10枚入)111
■アーム有効長380mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト