ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
290,014円 ( 319,015円 ) | 9日目 |
290,169円 ( 319,186円 ) | 9日目 |
225,267円 ( 247,794円 ) | 9日目 |
255,529円 ( 281,082円 ) | 9日目 |
256,677円 ( 282,345円 ) | 9日目 |
244,614円 ( 269,075円 ) | 9日目 |
275,876円 ( 303,464円 ) | 9日目 |
277,011円 ( 304,712円 ) | 9日目 |
258,875円 ( 284,763円 ) | 9日目 |
286,198円 ( 314,818円 ) | 9日目 |
287,323円 ( 316,055円 ) | 9日目 |
278,182円 ( 306,000円 ) | 9日目 |
306,362円 ( 336,998円 ) | 9日目 |
306,505円 ( 337,156円 ) | 9日目 |
209,730円 ( 230,703円 ) | 9日目 |
235,333円 ( 258,866円 ) | 9日目 |
236,118円 ( 259,730円 ) | 9日目 |
261,697円 ( 287,867円 ) | 9日目 |
【特長】
・対物レンズ切換式&カメラで確認・保存。(65-9131-89~65-9131-99、65-9133-39~65-9133-48)
・自由度の高いロングアーム。
・1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。(65-9131-89、65-9131-90、65-9133-42、65-9133-43、65-9133-44、65-9133-48)
・使い勝手のよいLEDリング照明付き。(65-9131-89、95、98、65-9132-02、65-9132-05、65-9133-40、65-9133-43、65-9133-46)
・カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。(65-9131-89~65-9131-99、65-9132-01~65-9132-06、65-9133-45~65-9133-48)
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):18,614円~

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):440円~

ホーザン
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
3.5通常価格(税別):960円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~