17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホーザン マイクロスコープ(モニター付)

通常単価(税別)
240,927358,041
税込単価
265,020393,845
通常出荷日:9日目

【特長】・モニター一体型カメラ&定番ズームレンズ。(65-9133-09、65-9133-10、65-...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通常3~4日以内に発送します。スペックは計算値です。
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

総合倍率

(倍)

倍率詳細

セット内容

作動距離

視野

メーカー型番

最小発注数量
92
13~92倍
(セット内容4点)L-860/L-815/L-509/L-503
105mm
18×10~2.7×1.5mm
L-KIT960
1個
92
13~92倍
(セット内容6点)L-860/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
18×10~2.7×1.5mm
L-KIT961
1個
92
13~92倍
(セット内容6点)L-860/L-815/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
18×10~2.7×1.5mm
L-KIT962
1個
185
26~185倍
(セット内容4点)L-860/L-816/L-509/L-503
105mm
9.6×5.4~1.4×0.7mm
L-KIT963
1個
185
26~185倍
(セット内容6点)L-860/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
9.6×5.4~1.4×0.7mm
L-KIT964
1個
185
26~185倍
(セット内容6点)L-860/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
9.6×5.4~1.4×0.7mm
L-KIT965
1個
275
39~275倍
(セット内容4点)L-860/L-817/L-509/L-503
105mm
6.4×3.6~0.9×0.5mm
L-KIT966
1個
275
39~275倍
(セット内容6点)L-860/L-817/L-509/L-503/L-711/L-711-1
90mm
6.4×3.6~0.9×0.5mm
L-KIT967
1個
275
39~275倍
(セット内容6点)L-860/L-817/L-509/L-503/L-703/L-703-1
105mm
6.4×3.6~0.9×0.5mm
L-KIT968
1個
275
46~275倍
(セット内容4点)L-860/L-876/L-509/L-503
55mm
5.5×3.1~0.9×0.5mm
L-KIT969
1個
275
46~275倍
(セット内容6点)L-860/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1
45mm
5.5×3.1~0.9×0.5mm
L-KIT970
1個
275
46~275倍
(セット内容6点)L-860/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1
55mm
5.5×3.1~0.9×0.5mm
L-KIT971
1個
635
76~635倍
(セット内容4点)L-860/L-873/L-509/L-503
81mm
3.3×1.9~0.4×0.2mm
L-KIT972
1個
635
76~635倍
(セット内容6点)L-860/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1
66mm
3.3×1.9~0.4×0.2mm
L-KIT973
1個
635
76~635倍
(セット内容6点)L-860/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1
81mm
3.3×1.9~0.4×0.2mm
L-KIT974
1個
37
1.1~37倍
(セット内容5点)L-860/L-870/L-50-2/L-509/L-503
400~150mm
220×124~6.8×3.8mm
L-KIT975
1個
37
1.1~37倍
(セット内容7点)L-860/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1
400~150mm
220×124~6.8×3.8mm
L-KIT976
1個
57
4.4/9.0/22/43/57倍
(セット内容6点)L-860/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503
330/175/85/55/45mm
58×33~4.4×2.5mm
L-KIT977
1個
57
4.4/9.0/22/43/57倍
(セット内容8点)L-860/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-711/L-711-1
307/155/73/55/45mm
58×33~4.4×2.5mm
L-KIT978
1個
57
4.4/9.0/22/43/57倍
(セット内容8点)L-860/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1
330/175/85/55/45mm
58×33~4.4×2.5mm
L-KIT979
1個
43
8.8~43倍
(セット内容4点)L-860/L-630/L-509/L-503
185~83mm
29×16~5.9×3.3mm
L-KIT980
1個
43
8.8~43倍
(セット内容6点)L-860/L-630/L-509/L-503/L-711/L-711-1
165~63mm
29×16~5.9×3.3mm
L-KIT981
1個
43
8.8~43倍
(セット内容6点)L-860/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1
185~83mm
29×16~5.9×3.3mm
L-KIT982
1個
5.3
0.8~5.3倍
(セット内容4点)L-860/L-600-12/L-509/L-503
645~100mm
300×168~48×27mm
L-KIT983
1個
5.3
0.8~5.3倍
(セット内容6点)L-860/L-600-12/L-509/L-503/L-703/L-703-1
645~100mm
300×168~48×27mm
L-KIT984
1個
8.5
2.4~8.5倍
(セット内容4点)L-860/L-600-35/L-509/L-503
655~250mm
103×58~30×17mm
L-KIT985
1個
8.5
2.4~8.5倍
(セット内容6点)L-860/L-600-35/L-509/L-503/L-703/L-703-1
655~250mm
103×58~30×17mm
L-KIT986
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259,896
( 285,886 )
9日目
287,184
( 315,902 )
9日目
284,639
( 313,103 )
9日目
271,443
( 298,587 )
9日目
293,711
( 323,082 )
9日目
297,010
( 326,711 )
9日目
293,711
( 323,082 )
9日目
315,979
( 347,577 )
9日目
319,278
( 351,206 )
9日目
332,474
( 365,721 )
9日目
354,742
( 390,216 )
9日目
358,041
( 393,845 )
9日目
306,907
( 337,598 )
9日目
329,175
( 362,093 )
9日目
332,474
( 365,721 )
9日目
271,443
( 298,587 )
9日目
296,185
( 325,804 )
9日目
240,927
( 265,020 )
9日目
260,721
( 286,793 )
9日目
264,020
( 290,422 )
9日目
250,070
( 275,077 )
9日目
274,838
( 302,322 )
9日目
270,618
( 297,680 )
9日目
246,701
( 271,371 )
9日目
272,268
( 299,495 )
9日目
249,175
( 274,093 )
9日目
274,742
( 302,216 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター一体型カメラ&定番ズームレンズ。(65-9133-09、65-9133-10、65-9133-11)
・自由度の高いロングアーム。
・11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
・レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。(65-9133-09、65-9133-10、65-9133-11)
・机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通常3~4日以内に発送します。スペックは計算値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーザン マイクロスコープ(モニター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーザン マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン マイクロスコープ(PC用)
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)
スケール付接眼レンズ
メーカーアズワンアズワンアズワンホーザンホーザンホーザン
通常価格240,927-122,989 -209,730 -74,6668,0607,847
通常出荷日9日目8日目〜9日目2日目2日目3日目
落射照明
商品タイプLCDデジタル顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品顕微鏡用品
透過照明
入数111---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト