ツール用品技術窓口

Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M

通常単価(税別)
192,355
税込単価
211,591
通常出荷日:10日目

【特長】・カナダ生まれの新タイプ高機能分光測色計・超ポータブル(軽量)&アルミ筐体の高耐久・Bluet...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    分光測色計
  • 付属品
    耐衝撃性防水キャリングケース、USB C充電ケーブル、白色校正板、検査証明書、NIX仕様ストラップ、マイクロファイバーキャリーポーチ、マイクロファイバー布
  • 重量
    110g
  • インターフェース
    Micro USB 2.0
  • 温度測定範囲
    10℃~35℃
  • 波長間隔
    10nm
  • 測定径
    16mm
  • 本体筐体材質
    高耐久アルミ
  • 測定用光源
    高CRI、広域スペクトラムLEDライトソース(白、紫、UV)
  • 観察光源/視野
    A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11/測定視野:2&10°
  • 表色系・表色値
    CIEXYZ CIELAB LCH(ab)RGB CMYK及びその他
  • 利用可能アプリ
    Nix Toolkit,Nix QC(App Store,Google Play)
  • 本体サイズ
    60×60×45mm
  • 測定波長
    400~700nm
  • 繰返し性
    ΔE(CIE2000)0.05以内
  • 器差
    12色測定値、23℃平均 ΔE(CIE2000)0.35以内
  • 使用湿度範囲
    0%~80%(結露しないこと)
  • Bluetooth®無線技術対応仕様
    Bluetooth Low Energy 4.0
  • スキャン時間
    1.0秒以下
  • 充電時間
    約4時間
  • 電池
    USB充電式リチウムイオン(1回の充電で約1000回スキャン可能)
  • メーカー型番
    NIX-S1S-EN-000-001-M

型番:

65-3393-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-3393-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
分光測色計
付属品
耐衝撃性防水キャリングケース、USB C充電ケーブル、白色校正板、検査証明書、NIX仕様ストラップ、マイクロファイバーキャリーポーチ、マイクロファイバー布
重量
110g
インターフェース
Micro USB 2.0
温度測定範囲
10℃~35℃
波長間隔
10nm
測定径
16mm
本体筐体材質
高耐久アルミ
測定用光源
高CRI、広域スペクトラムLEDライトソース(白、紫、UV)
観察光源/視野
A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11/測定視野:2&10°
表色系・表色値
CIEXYZ CIELAB LCH(ab)RGB CMYK及びその他
利用可能アプリ
Nix Toolkit,Nix QC(App Store,Google Play)
本体サイズ
60×60×45mm
測定波長
400~700nm
繰返し性
ΔE(CIE2000)0.05以内
器差
12色測定値、23℃平均 ΔE(CIE2000)0.35以内
使用湿度範囲
0%~80%(結露しないこと)
Bluetooth®無線技術対応仕様
Bluetooth Low Energy 4.0
スキャン時間
1.0秒以下
充電時間
約4時間
電池
USB充電式リチウムイオン(1回の充電で約1000回スキャン可能)
メーカー型番
NIX-S1S-EN-000-001-M
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-3393-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,355
( 211,591 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カナダ生まれの新タイプ高機能分光測色計
・超ポータブル(軽量)&アルミ筐体の高耐久
・Bluetooth対応
・簡単操作スマホアプリ
・USB充電式
・測定データのPCへの保存/エクスポート可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-Mの型番65-3393-27のページです。 型番65-3393-27に関する仕様情報を記載しております。
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-M
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
データロガー GMH5650-SET
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格192,35572,23340,295 -25,000226,41239,500
通常出荷日10日目12日目1日目〜65日目35日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ分光測色計カラーセンサーポータブル ガスモニター換気チェッカーデータロガー二酸化炭素濃度計
付属品耐衝撃性防水キャリングケース、USB C充電ケーブル、白色校正板、検査証明書、NIX仕様ストラップ、マイクロファイバーキャリーポーチ、マイクロファイバー布USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケースプロテクトカバー、ベルトクリップUSBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)--
重量110g48g約93g210g約250g(電池およびカバーを含む)125g
インターフェースMicro USB 2.0---USB-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト