17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)

通常単価(税別)
60,86588,650
税込単価
66,95297,515
通常出荷日:7日目

【特長】・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。・光源が従来のタン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)
  • 用途
    水質調査
  • 水質計特長
    吸光光度計
  • 電源
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • 分解能
    全塩素:1mg/L(200mg/Lまで)、10mg/L(200mg/L以上)、遊離塩素:0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)
  • 精度
    全塩素:±3mg/L±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L±測定値の3%
  • 測定方法
    吸光光度法(超高濃度:全塩素測定はヨウ化カリウム試薬、低濃度:遊離塩素測定はDPD試薬を使用)
  • 自動電源オフ
    15分間の未使用後
  • 受光部
    シリコンフォトセル
  • 発光源
    LED(525nm)
  • 防水
    本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
  • 使用外部環境
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 帯域通過フィルター
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • データ保存
    自動で50データまで
  • 液晶画面
    128×64ピクセル、バックライト付
  • サイズ、重さ
    長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
  • 測定物
    超高濃度:全塩素/低濃度:遊離塩素

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

メーカー型番

最小発注数量
バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ
HI97771
1個
本体のみ
HI97771C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,865
( 66,952 )
7日目
88,650
( 97,515 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
[防水型] 残留塩素計
ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA
メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワンアズワン
通常価格60,865-49,97339,36459,326 -87,108138,125
通常出荷日7日目7日目1日目7日目〜7日目7日目
商品タイプ水質計水質計塩素計水質計水分計水質計
測定範囲(mg/L)全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~10.00-0.000~1.500(Cuとして)-
用途水質調査-水質調査水質調査水質調査水質調査
水質計特長吸光光度計残留塩素測定残留塩素測定吸光光度計-簡易水質検査キット
電源1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)-1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト