17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA 内部液無補充 pH電極

通常単価(税別)
21,39223,811
税込単価
23,53126,192
通常出荷日:1日目

【特長】・ゲルタイプの内部液(KCl)は補充不要のため、メンテナンスが簡単です。・丈夫で割れにくいプラ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ケーブル長

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ケーブル長

メーカー型番

最小発注数量
1m
9652-10D
1個
2m
9652-20D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,392
( 23,531 )
1日目
23,811
( 26,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲルタイプの内部液(KCl)は補充不要のため、メンテナンスが簡単です。
・丈夫で割れにくいプラスチックボディ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 内部液無補充 pH電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA 内部液無補充 pH電極
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
高感度センサー EA776AG-29
HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,392-21,39236,007154,65427,50026,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目10日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品pH計
測定範囲pH:0~140~14pH0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1)0.02mg/L(1×10の-6乗)~飽和 F-、pH5~8(0.1~1000mg/L F-)pH:0~14pH、温度:0~80 ℃pH:0~14
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプpH電極pHセンサカートリッジ電気伝導率電極イオン電極EA776AG-20用高感度センサー-
使用温度範囲0~80℃0~80℃0~80℃0~50℃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト