17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999

通常単価(税別)
70,000
税込単価
77,000
通常出荷日:15日目

【特長】・pH測定専用・現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに暗い場所でも見やすいバックライト付き...

詳細を確認

型番:

64-4047-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-4047-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:-1~15pH、温度:0~100℃
分解能
pH:0.1/0.01pH、温度:0.1℃
電源(V)
乾電池(単三)2本
随時保存
1~1000個(合計値)
インターバル保存
1~1000個(合計値)
メーカー型番
TPX-999
校正
データ5個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-4047-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,000
( 77,000 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH測定専用
・現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに暗い場所でも見やすいバックライト付きです
・液晶を採用した使い易いメータです
・液晶画面に操作内容が表示されさまざまな測定条件の設定が簡単にできます
・キーを押すだけの自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています
・現場で役立つ防水機能(IP67)
・手間が省けるインターバル測定
・大容量データメモリ(最大1000データ記録)
・作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録
・現場で安心
・プラスチックボディの高感度センサ
・多彩なオプション電極で実験室でも便利

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999の型番64-4047-24のページです。 型番64-4047-24に関する仕様情報を記載しております。
東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999
東興化学研究所 pH/ORPメーター TPX-999Si TPX-999Si
pHメーター AP-20 コンパクト型
マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222
デジタルpH計 72788
ライン精機 pH計
メーカーアズワンアズワンエー・アンド・デイアズワンシンワ測定ライン精機
通常価格70,000104,00012,50514,00011,65221,694
通常出荷日15日目9日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプpH計pH計pH計pH計pH計pH計
測定範囲pH:-1~15pH、温度:0~100℃pH:-1~15pH、ORP:±2000mV、温度:0~100℃pH -1.0~12.0pH:0~14pH、温度:-5~80℃pH1.0~14.0pH1.00~13.00
分解能pH:0.1/0.01pH、温度:0.1℃pH:0.1/0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃0.1pHpH(0.01pH) 温度(0.1℃)pH0.1pH0.01
電源(V)乾電池(単三)2本乾電池(単三)2本LR44形ボタン電池4個(電池寿命 約500時間)単4形乾電池×4酸化銀電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)9
随時保存1~1000個(合計値)1~1000個(合計値)----

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト