17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C

通常単価(税別)
154,654
税込単価
170,119
通常出荷日:7日目

【特長】・イオン電極、比較電極が1本になった複合タイプ【仕様】・測定範囲:0.02mg/L(1×10-...

詳細を確認

型番:

64-3991-89
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3991-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
測定範囲
0.02mg/L(1×10の-6乗)~飽和 F-、pH5~8(0.1~1000mg/L F-)
その他
オプション
詳細タイプ
イオン電極
使用温度範囲
0~50℃
メーカー型番
6561S-10C
付属品
F⁻交換用電極チップ/1000mg/L標準液50ml/100mg/L標準液50ml/内部液50ml/TISAB溶液50mL×2/シリンジ/スポイト/保護管/取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-3991-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,654
( 170,119 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオン電極、比較電極が1本になった複合タイプ
【仕様】
・測定範囲:0.02mg/L(1×10-6)~飽和 F
・pH範囲:pH5~8(0.1~1000mg/L F-)
・使用温度範囲:0~50℃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10Cの型番64-3991-89のページです。 型番64-3991-89に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
HORIBA 内部液無補充 pH電極
HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格154,65436,00721,39221,392 -69,69928,641
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
測定範囲0.02mg/L(1×10の-6乗)~飽和 F-、pH5~8(0.1~1000mg/L F-)0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1)0~14pHpH:0~14--
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプイオン電極電気伝導率電極pHセンサカートリッジpH電極純水用低電気伝導率セルpH電極
使用温度範囲0~50℃0~80℃0~80℃0~80℃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト