17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・自動温度補正機能付・防水構造(IP-67)・データーロガー(100pts)・pH4/pH7基...

詳細を確認

型番:

64-3728-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3728-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:0~14pH、温度:-5~80℃
分解能
pH(0.01pH) 温度(0.1℃)
電源(V)
単4形乾電池×4
寸法/質量
40(W)×186(H)×32(D)mm/約130g
メーカー型番
PH-222
精度
pH:±0.002pH、温度:±0.8℃
温度補正
自動キャリブレーションpH4・7・10
付属品
pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3728-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動温度補正機能付
・防水構造(IP-67)
・データーロガー(100pts)
・pH4/pH7基準液付属

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222の型番64-3728-87のページです。 型番64-3728-87に関する仕様情報を記載しております。
マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222
卓上型pHメータ F-72
卓上型pHメータ F-74
卓上型pHメータ F-73
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
pHメーター AP-20 コンパクト型
メーカーアズワン堀場製作所堀場製作所堀場製作所アズワンエー・アンド・デイ
通常価格14,000214,229 -349,983 -301,374 -68,90712,505
通常出荷日1日目6日目〜6日目6日目1日目在庫品1日目
商品タイプpH計pH計pH計pH計pH計pH計
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃0~14pH0~14pH0~14pH0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)pH -1.0~12.0
分解能pH(0.01pH) 温度(0.1℃)0.01/0.001pH0.01/0.001pH0.01/0.001pH0.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)0.1pH
電源(V)単4形乾電池×4ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)単3アルカリ乾電池×2本LR44形ボタン電池4個(電池寿命 約500時間)
寸法/質量40(W)×186(H)×32(D)mm/約130g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト