17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA ISFET pH電極/0040N-10D用 交換用センサ

通常単価(税別)
38,00072,403
税込単価
41,80079,643
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス不使用。・寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。・布・紙などのシー...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 詳細タイプ

  • メーカー型番

  • 液絡部

  • 使用温度範囲(℃)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

測定範囲

詳細タイプ

メーカー型番

液絡部

使用温度範囲(℃)

メーカー型番

最小発注数量
0~14
pH電極
3200862858
多孔性ポリエチレン焼結体
0~60(センサ)、0~40(変換器)
0040N-10D
1個
-
交換用センサ
3200862632
-
-
0141N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,403
( 79,643 )
1日目
38,000
( 41,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス不使用。
・寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。
・布・紙などのシート状材料の評価に(純水などが必要です)。
・※64-7724-10は、0040N-10D用の交換用センサです。※0040-10Dにはご使用になれませんのでご注意ください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA ISFET pH電極/0040N-10D用 交換用センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA ISFET pH電極/0040N-10D用 交換用センサ
防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
HORIBA pHメーター用 pH電極
pH計交換用センサー用電極
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,000-13,76536,300 -6,30036,00769,699
通常出荷日1日目1日目1日目〜15日目1日目1日目
商品タイプ関連商品pH計関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプション-オプション-オプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト