17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267

通常単価(税別)
28,200
税込単価
31,020
通常出荷日:15日目

【特長】・赤字の目盛で見やすい透視度計・計量で扱いやすいプラスチック製・排水用チューブ用のクランプ付き

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 用途
    水質調査
  • 排水用チューブ(付属)
    150mm
  • 架台寸法(mm)
    200×200×1000H
  • 呼称
    1000型セット
  • メーカー型番
    01267

型番:

64-3694-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3694-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
用途
水質調査
排水用チューブ(付属)
150mm
架台寸法(mm)
200×200×1000H
呼称
1000型セット
メーカー型番
01267

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3694-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,200
( 31,020 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤字の目盛で見やすい透視度計
・計量で扱いやすいプラスチック製
・排水用チューブ用のクランプ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267の型番64-3694-27のページです。 型番64-3694-27に関する仕様情報を記載しております。
サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267
ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA
[防水型] 残留塩素計
ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計
防水型導電率計
共立理化学研究所 パックテストRカドミウムセット SPK-Cd
メーカーアズワンアズワンエスコアズワンカスタムアズワン
通常価格28,200138,12539,36459,326 -9,532 -13,621
通常出荷日15日目7日目1日目7日目〜1日目1日目
商品タイプ水質計水質計塩素計水質計導電率計水質計
用途水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査
排水用チューブ(付属)150mm-----
架台寸法(mm)200×200×1000H-----
呼称1000型セット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト