ツール用品技術窓口

ハンナ インスツルメンツ GroLine ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HI9814D

通常単価(税別)
52,526
税込単価
57,779
通常出荷日:1日目

【特長】・土壌の上澄み液や養液用のpH/EC/TDS/℃計です。・別売のpH電極を使用すれば土壌のpH...

詳細を確認

型番:

63-2744-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-2744-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:0.00~13.00pH(本体表示:-2.00~16.00pH)、pH-mV:±825mV、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)・0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0~50℃(本体表示:-5.0~105.0℃)
分解能
pH:0.01pH、pH-mV:1mV、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃
電源(V)
単四アルカリ電池×3本(約600時間の継続使用が可能)
サイズ
長さ154×幅63×厚さ30mm
使用環境
0~50℃(相対湿度100%以下)
自動電源オフ
未使用後8、60分および機能OFFより選択
EC/TDS換算率
0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)
重さ
196g
メーカー型番
HI9814D
付属電極
HI 1285-7(pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ、1mケーブル付き)
温度補償
自動
温度係数(℃)
1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
防水
IP67
付属品
本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-2744-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,526
( 57,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土壌の上澄み液や養液用のpH/EC/TDS/℃計です。
・別売のpH電極を使用すれば土壌のpHをダイレクトに測定することも可能です。
・本体はIP67の防水で接続部もしっかり防水仕様です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ GroLine ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HI9814Dの型番63-2744-82のページです。 型番63-2744-82に関する仕様情報を記載しております。
ハンナ インスツルメンツ GroLine ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HI9814Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンナ インスツルメンツ GroLine ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HI9814D
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
デジタルpH計 72788
ライン精機 pH計
HORIBA モノクロ卓上pH計 電極セット
メーカーアズワンアズワンアズワンシンワ測定ライン精機アズワン
通常価格52,52663,00268,90711,65221,694105,493 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプpH計pH計pH計pH計pH計pH計
測定範囲pH:0.00~13.00pH(本体表示:-2.00~16.00pH)、pH-mV:±825mV、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)・0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0~50℃(本体表示:-5.0~105.0℃)pH:0-14.00、温度:0~50℃0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)pH1.0~14.0pH1.00~13.00pH:0.000~14.000、mV(ORP):±2000.0mV、温度:0.0~100.0℃
分解能pH:0.01pH、pH-mV:1mV、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃pH:±0.01pH、温度:0.1℃0.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)pH0.1pH0.010.01pH
電源(V)単四アルカリ電池×3本(約600時間の継続使用が可能)単4乾電池×4本(テスト用付属)単3アルカリ乾電池×2本酸化銀電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)9-
サイズ長さ154×幅63×厚さ30mmΦ40×220mm---160(L)×150(W)×66(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト