17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計(アンモニア態窒素)

通常単価(税別)
59,32687,108
税込単価
65,25995,819

【特長】・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    水質計
  • 水質計特長
    吸光光度計
  • 電源
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • 測定方法
    ネスラー法
  • 自動電源オフ
    15分間の未使用後
  • 受光部
    シリコンフォトセル
  • 発光源
    LED(420nm)
  • 防水
    本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
  • 使用外部環境
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 帯域通過フィルター
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • データ保存
    自動で50データまで
  • 液晶画面
    128×64ピクセル、バックライト付
  • サイズ、重さ
    長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
  • 測定物
    NH3-N

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

測定範囲

(mg/L)

詳細タイプ

分解能

精度

メーカー型番

最小発注数量
0.00~3.00
本体のみ
-
±0.04mg/L:±測定値の4%
HI97700
1個
0.00~3.00
バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ
-
±0.04mg/L:±測定値の4%
HI97700C
1個
0.00~10.00
バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ
0.01 mg/L
±0.05mg/L:±測定値の5%
HI97715C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,326
( 65,259 )
7日目
87,108
( 95,819 )
7日目
87,108
( 95,819 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計(アンモニア態窒素)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計(アンモニア態窒素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格59,326-53,943 -49,97360,865 -59,326 -87,108
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目〜7日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水分計
水質計特長吸光光度計残留塩素測定残留塩素測定吸光光度計吸光光度計-
電源1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定方法ネスラー法DPD法DPD法吸光光度法(超高濃度:全塩素測定はヨウ化カリウム試薬、低濃度:遊離塩素測定はDPD試薬を使用)-ビシンコニン酸法
自動電源オフ15分間の未使用後15分間の未使用後15分間の未使用後15分間の未使用後15分間の未使用後15分間の未使用後

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト