17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C

通常単価(税別)
21,392
税込単価
23,531
通常出荷日:1日目

【特長】・内部液にゲル状のKClを使用しているため、補充不要・丈夫で割れにくいプラスチックボディ

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 測定範囲
    0~14pH
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    pHセンサカートリッジ
  • 使用温度範囲
    0~80℃
  • pHセンサヘッド
    300-P-2、300-P-5用
  • メーカー型番
    300-P-C

型番:

64-3991-63
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3991-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
測定範囲
0~14pH
その他
オプション
詳細タイプ
pHセンサカートリッジ
使用温度範囲
0~80℃
pHセンサヘッド
300-P-2、300-P-5用
メーカー型番
300-P-C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-3991-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,392
( 23,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部液にゲル状のKClを使用しているため、補充不要
・丈夫で割れにくいプラスチックボディ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-Cの型番64-3991-63のページです。 型番64-3991-63に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
HORIBA 内部液無補充 pH電極
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
高感度センサー EA776AG-29
卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格21,39221,392 -154,65436,00727,500194,000 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目10日目11日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品導電率計
測定範囲0~14pHpH:0~140.02mg/L(1×10の-6乗)~飽和 F-、pH5~8(0.1~1000mg/L F-)0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1)pH:0~14pH、温度:0~80 ℃導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプpHセンサカートリッジpH電極イオン電極電気伝導率電極EA776AG-20用高感度センサー-
使用温度範囲0~80℃0~80℃0~50℃0~80℃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト