17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA

通常単価(税別)
68,907
税込単価
75,798
通常出荷日:1日目

【特長】・下水、上水、工場やプラント、環境水、排水…あらゆる現場で活躍する水質計です。・屋内でももちろ...

詳細を確認

型番:

63-6524-87
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-6524-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)
分解能
0.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)
電源(V)
単3アルカリ乾電池×2本
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
データメモリ
500
使用環境
0~45℃、相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)
本体質量
約240g(電池を含まない)
本体外寸法
80(W)×160(H)×40(D)mm
電池消費電力(待機時)
電池電圧3V、5mA以下
メーカー型番
D-210PC
防塵・防水
IP67相当
出力
無し
セット内容
本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、電極アダプタ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-6524-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,907
( 75,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下水、上水、工場やプラント、環境水、排水…あらゆる現場で活躍する水質計です。
・屋内でももちろん、ポータブルサイズで便利にお使いいただけます。
・※こちらの製品は2chモデルのpH・電気伝導率メータ本体のみです。電極は別途お買い求めください。
・現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。
・キズに強い画面はバックライト機能を標準搭載。
・衝撃に強く、持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。
・片手で簡単に扱える大きさ。
・ワンタッチで校正や測定が可能。ボタンひとつで測定データの記録も可能。
・わかりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の交換時期をお知らせ。
・側面の電極ホルダに本体と電極を簡単にひとまとめに。(電極は別売り)
・計量法型式承認対応可能。詳細はメーカーまでお問合せ下さい。
・※1:水深1mで約30分の浸漬でも故障しない防水性能を示す。(水中では使用不可)
・※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUAの型番63-6524-87のページです。 型番63-6524-87に関する仕様情報を記載しております。
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
卓上型pHメータ F-72
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
卓上型pHメータ F-74
卓上型pHメータ F-73
メーカーアズワン堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格68,907209,017 -214,229 -220,000349,983 -301,374 -
通常出荷日1日目6日目6日目〜19日目6日目6日目
商品タイプpH計導電率計pH計導電率計pH計pH計
測定範囲0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m0~14pH0.2~19.9S/m0~14pH0~14pH
分解能0.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)0.05%F.S.0.01/0.001pH有効桁数4桁(自動レンジ変更)0.01/0.001pH0.01/0.001pH
電源(V)単3アルカリ乾電池×2本ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)AC100~240ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト