17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサヘッド

通常単価(税別)
23,81127,539
税込単価
26,19230,293
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・プッシュプルロック式コネクタのため、ワンタッチでメータ本体から着脱可能

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ケーブル長

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ケーブル長

メーカー型番

最小発注数量
2m
300-P-2
1個
5m
300-P-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,811
( 26,192 )
10日目
27,539
( 30,293 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュプルロック式コネクタのため、ワンタッチでメータ本体から着脱可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサヘッド
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
HORIBA LAQUA ロングタイプ電極スタンド FA-70L
HORIBA 内部液無補充 pH電極
HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,811-21,39236,30021,392 -28,64136,007
通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
詳細タイプpHセンサヘッドpHセンサカートリッジ電極スタンドpH電極pH電極電気伝導率電極

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト