ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |
|
アズワン ラボランスクリュー管瓶【55~110個入り】 |
|
アズワン 圧力トランスミッター |
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
【特長】
・手のひらサイズのコンパクト水質計です。
・浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
・測定時に試薬は必要ありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~