17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Laserliner コンクリート・木材水分計

通常単価(税別)
28,91739,978
税込単価
31,80943,976
通常出荷日:8日目

【特長】・素材に置くだけでシンプルに含水率確認。・木材やコンクリートなどの固い素材への測定時に重宝。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 電源
    9Vアルカリ乾電池×1本
  • 付属品
    取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
  • 使用環境
    気温0~40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満
  • 重量
    226g(電池含む)
  • 寸法(W×H×D)
    81×154×36mm
  • 精度(木材)
    ±2%
  • 分解能(木材)
    0.1%
  • 精度(建築素材)
    ±0.2%
  • 保管環境
    気温-10~60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

測定範囲

(%)

分解能(建築素材)

連続稼働時間

表示/機能

メーカー型番

最小発注数量
3.0~56.4(62種類木材)、硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
0.01%
約40時間
-
082336J
1個
軟木:6.7~51.4、堅木:3.8~31.6、コンクリート・モルタル:0~5、石膏・プラスター:0~23.5
0.1%
約35時間
素材グループ選択(4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
082335J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,978
( 43,976 )
8日目
28,917
( 31,809 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材に置くだけでシンプルに含水率確認。
・木材やコンクリートなどの固い素材への測定時に重宝。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Laserliner コンクリート・木材水分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Laserliner コンクリート・木材水分計
シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水
塩分計 Salt-free 3000
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311
ケツト科学研究所 赤外線水分計
ポケット残留塩素計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,917-25,916 -20,54422,731186,848 -157,839
通常出荷日8日目1日目〜1日目7日目1日目〜1日目
商品タイプ水分計糖度計塩分計塩分計水分計-
電源9Vアルカリ乾電池×1本単4アルカリ乾電池1本単4乾電池×2本(テスト用付属)-AC100~120V/220~240V(50/60Hz)単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース収納ケース・スポイト・精密ドライバー・拭き布-単4形電池×4、取扱説明書--
使用環境気温0~40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満--0~50℃、80%RH以下--
重量226g(電池含む)-62g--約250g(電池除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト