17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D

通常単価(税別)
36,007
税込単価
39,608
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチな測定範囲で汎用性を向上。・水深1mまでの没水測定が可能です。

型番:

64-3991-48
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3991-48の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
測定範囲
0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1)
その他
オプション
詳細タイプ
電気伝導率電極
ケーブル長
1m
使用温度範囲
0~80℃
メーカー型番
9383-10D
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-3991-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,007
( 39,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチな測定範囲で汎用性を向上。
・水深1mまでの没水測定が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10Dの型番64-3991-48のページです。 型番64-3991-48に関する仕様情報を記載しております。
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
HORIBA 複合形フッ化物イオン電極 6561S-10C
HORIBA 内部液無補充 pH電極
HORIBA LAQUA WQ-300シリーズ 内部液無補充pHセンサカートリッジ 300-P-C
HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B
高感度センサー EA776AG-29
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,007154,65421,392 -21,39228,64127,500
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目10日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1)0.02mg/L(1×10の-6乗)~飽和 F-、pH5~8(0.1~1000mg/L F-)pH:0~140~14pH-pH:0~14pH、温度:0~80 ℃
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ電気伝導率電極イオン電極pH電極pHセンサカートリッジpH電極EA776AG-20用高感度センサー
ケーブル長1m---5m-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト