17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケツト科学研究所 赤外線水分計

通常単価(税別)
186,848579,801
税込単価
205,533637,781
通常出荷日:1日目~35日目

【特長】・最小水分表示0.01%・オートテア機構でドリフト軽減・食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

付属品

繰り返し性(標準偏差)

測定モード

熱源

データメモリ

消費電力

試料質量

寸法・質量

試料皿

再現性 (標準偏差)

測定条件保存

温度設定範囲

オプション

最小表示桁

表示方法

メーカー型番

最小発注数量
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書
試料質量5g以上0.1%(アズワン社規定の測定条件および標準試料による)
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
280W×2 オーガニックカーボンヒーター
-
-
1~80g/任意質量サンプリング方式
222(W)×360(D)×196(H)mm、3.2kg
ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)
-
-
30~180℃(1℃間隔)
プリンタ「VZ-380」、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、試料粉砕器「TQ-100」、脱臭風防ケース「 FW-100」、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」
-
バックライト付LCD(96×40mm)
FD-660
1個
予備試料皿、アルミシート他
-
自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード
中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
100データ
最大900W
0.5~120g/任意質量サンプリング方式
220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg
SUS製(直径130mm、深さ13mm)
試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(アズワン社規定の測定条件および標準試料による)
10種
30~180℃(1℃間隔)
プリンタ VZ-330、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、試料粉砕器 TQ-100、脱臭風防ケース FW-100、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」
水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
バックライト付LCD (137×43mm)
FD-720
1個
予備試料皿、アルミシート他
-
自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード
中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
100データ
最大900W
0.1~120g/任意質量サンプリング方式
220(W)×415(D)×220(H)mm、5.4kg
SUS製(直径130mm、深さ13mm)
試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(アズワン社規定の測定条件および標準試料による)
100種
-
-
水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
バックライト付LCD(137×43mm)
FD-800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,848
( 205,533 )
1日目
344,949
( 379,444 )
35日目
579,801
( 637,781 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小水分表示0.01%
・オートテア機構でドリフト軽減
・食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケツト科学研究所 赤外線水分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケツト科学研究所 赤外線水分計
塩分計 Salt-free 3000
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22
米穀水分計 ライスタ f5
デジタル塩分濃度計 72799
ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計
メーカーアズワンアズワンアズワンケット科学研究所シンワ測定アズワン
通常価格186,848-20,54445,78564,00015,27659,326 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目8日目1日目7日目〜
商品タイプ水分計塩分計塩分計水分計濃度計水質計
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)0.01~260.01~25(重量)11~20(玄米、精米)塩分濃度:0~8.0-
用途食品 / 土壌水質調査食品食品水質調査 / 食品水質調査
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)単4乾電池×2本(テスト用付属)CR2032×2個--1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
外部出力RS-232Cインターフェース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト