17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター

通常単価(税別)
50,907
税込単価
55,998
通常出荷日:10日目

【特長】・塗膜をスピーディにピンポイントチェック・鉄・非鉄の測定素地を自動識別(電磁誘導方式/過電流方...

詳細を確認

型番:

61-7345-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7345-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
測定範囲(μm)
0〜1250
測定精度
0〜850μm(±3%+1μm)、850〜1250μm(±5%)
測定方式
磁気誘導式 / 渦電流式
通信機能
なし
電源
単四乾電池2本
付属品
保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、
重量
115g(電池含む)
寸法
幅50×奥行23×高さ110mm
メーカー型番
コーティングテストマスター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7345-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,907
( 55,998 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜をスピーディにピンポイントチェック
・鉄・非鉄の測定素地を自動識別(電磁誘導方式/過電流方式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスターの型番61-7345-07のページです。 型番61-7345-07に関する仕様情報を記載しております。
ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
コーティング膜厚計 DT-157
超音波厚さ計 CTS-30A
一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F
膜厚計 レイヤーチェック LC750F
メーカーアズワンサンコウ電子研究所CEMFTS東京硝子器械ERICHSEN
通常価格50,907116,62038,590117,00089,975195,000
通常出荷日10日目3日目13日目2日目7日目2日目
商品タイプアナログデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(μm)0〜1250接続プローブにより異なる0~2000800~3000000~25000~3000
測定精度0〜850μm(±3%+1μm)、850〜1250μm(±5%)接続プローブにより異なる0.1μm±0.05mm(測定範囲0.80mm~9.99mm)、±(0.1%H±0.04)mm(測定範囲10.00mm~99.99mm)、0.3%Hmm(測定範囲100.00mm~300.00mm)※H=検査対象物の厚さ±1μm-
測定方式磁気誘導式 / 渦電流式磁気誘導式 / 渦電流式磁気誘導式 / 渦電流式その他-磁気誘導式
通信機能なしUSBBluetoothUSBなしUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト