17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新潟精機(SK) データ転送ケーブル

通常単価(税別)
23,66342,813
税込単価
26,02947,094
通常出荷日:8日目

【特長】・指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを入力できます。・測定データをパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接続ケーブル
  • 対応OS
    WindowsXP・Vista・7・8
  • セット内容
    ケーブル、専用ソフト
  • コネクタ形状
    USB
  • 長さ
    3m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コード番号

  • 本体J

  • 接続可能機種

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

コード番号

本体J

接続可能機種

メーカー型番

最小発注数量
00152033
5mm
152006~152008デジタルSラインキャリパD-***IP67S、・151201~151203デジタルSラインマイクロMCD-**IP67SP68、・151726~151727デジタルSラインインジケータDEI-WKS*
DTC-1
1個
00152034
6mm
151724~151725デジタルSラインインジケータDEI-233S*、・151728~151729デジタルSラインテストインジケータDET-234S*
DTC-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,663
( 26,029 )
8日目
42,813
( 47,094 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを入力できます。
・測定データをパソコン内へ取り込み可能に!ケーブル&専用ソフトのセットです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新潟精機(SK) データ転送ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新潟精機(SK) データ転送ケーブル
記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)
メーカーアズワンアズワンミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格23,663-25,300 -70,10260,9842,694 -2,940 -
通常出荷日8日目1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ接続ケーブルカウンタデータ機器関連品データ機器関連品接続ケーブル接続ケーブル
対応OSWindowsXP・Vista・7・8Windows(R)8/8.1/10(64/32bit)----
セット内容ケーブル、専用ソフト-----
コネクタ形状USB-----
長さ3m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング