17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンワ測定 普及ノギス 150mm 19899

通常単価(税別)
5,946
税込単価
6,541
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードタイプの使いやすいノギスです。・材質:ステンレス。

型番:

61-6164-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6164-68の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
150
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
測定長50以下±0.05、測定長50を超え100以下±0.06、測定長100を超え200以下±0.07
右勝手・左勝手
右勝手
JANコード
4960910198999
材質
ステンレス
メーカー型番
19899

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6164-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,946
( 6,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
・材質:ステンレス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 普及ノギス 150mm 19899の型番61-6164-68のページです。 型番61-6164-68に関する仕様情報を記載しております。
シンワ測定 普及ノギス 150mm 19899のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンワ測定 普及ノギス 150mm 19899
150mm デジタルノギス
デジタルケガキノギス 150mm
デジタルオフセットノギス 150mm
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
150mm デジタルノギス[防滴構造]
メーカーアズワンエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格5,9465,25020,56827,30422,9927,540
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
種類標準ノギス標準ノギスケガキノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150150150150
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト