17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンワ測定 デジタルノギス 150mmソーラーパネル 19983

通常単価(税別)
8,754
税込単価
9,629
通常出荷日:1日目

【特長】・ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。・材質:本体/ステンレス、デジタルユニット部/...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    あり
  • デプスバー
    あり
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • JANコード
    4960910199835
  • 材質
    本体:ステンレス、デジタルユニット部:ABS樹脂
  • メーカー型番
    19983

型番:

61-6164-86
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6164-86の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
校正証明書
なし
ソーラーパネル
あり
デプスバー
あり
器差(mm)
±0.03
右勝手・左勝手
右勝手
JANコード
4960910199835
材質
本体:ステンレス、デジタルユニット部:ABS樹脂
メーカー型番
19983
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6164-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,754
( 9,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
・材質:本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタルノギス 150mmソーラーパネル 19983の型番61-6164-86のページです。 型番61-6164-86に関する仕様情報を記載しております。
シンワ測定 デジタルノギス 150mmソーラーパネル 19983のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンワ測定 デジタルノギス 150mmソーラーパネル 19983
デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル
デジタルオフセットノギス 150mm
デジタルケガキノギス 150mm
300mm デジタルノギス
150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)
メーカーアズワンシンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格8,7543,20427,30420,56816,75013,656
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目2日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギスケガキノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150150300150
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルありありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト