ツール用品技術窓口

Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-M

通常単価(税別)
72,233
税込単価
79,456
通常出荷日:12日目

【特長】・Bluetooth通信でスマートフォン・タブレットアプリ操作・表示する測色色差計。・測色デー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    カラーセンサー
  • 付属品
    USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース
  • 重量
    48g
  • 測定角度
    45/0°
  • 測定径
    15mm
  • 本体筐体材質
    ポリカABSブレンド
  • 測定用光源
    2x High-CRILEDs
  • 観察光源/視野
    D50/2°
  • 表色系・表色値
    Lab HEX sRGB CMYK LCH(ab) Hue LRV XYZ
  • 色差式
    ΔE76 ΔE2000
  • 利用可能アプリ
    NIX Pro NIX Paint(Appstore,Googleplay)
  • 本体サイズ
    60×60×42mm
  • 測定波長
    380~730nm
  • 繰返し性
    ΔE<0.15
  • 器差
    ave.ΔE<0.35、max.<0.75
  • メーカー型番
    NIX-P2S-EN-000-001-M

型番:

64-6479-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-6479-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
カラーセンサー
付属品
USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース
重量
48g
測定角度
45/0°
測定径
15mm
本体筐体材質
ポリカABSブレンド
測定用光源
2x High-CRILEDs
観察光源/視野
D50/2°
表色系・表色値
Lab HEX sRGB CMYK LCH(ab) Hue LRV XYZ
色差式
ΔE76 ΔE2000
利用可能アプリ
NIX Pro NIX Paint(Appstore,Googleplay)
本体サイズ
60×60×42mm
測定波長
380~730nm
繰返し性
ΔE<0.15
器差
ave.ΔE<0.35、max.<0.75
メーカー型番
NIX-P2S-EN-000-001-M
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-6479-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,233
( 79,456 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth通信でスマートフォン・タブレットアプリ操作・表示する測色色差計。
・測色データはスマートフォンからメール等送信可能。
・※スマートフォンはご自身でご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-Mの型番64-6479-62のページです。 型番64-6479-62に関する仕様情報を記載しております。
Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-M
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格72,233192,35525,00040,295 -40,29516,932
通常出荷日12日目10日目65日目1日目〜7日目8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプカラーセンサー分光測色計換気チェッカーポータブル ガスモニター腕時計型モニターエアーモニターCO2
付属品USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース耐衝撃性防水キャリングケース、USB C充電ケーブル、白色校正板、検査証明書、NIX仕様ストラップ、マイクロファイバーキャリーポーチ、マイクロファイバー布USBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)プロテクトカバー、ベルトクリップ--
重量48g110g210g約93g45g130g
測定角度45/0°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト