17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー マルチ環境計測器 testo 440

通常単価(税別)
76,882314,756
税込単価
84,570346,232
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・コードタイプの熱線式風速プローブのセット。(63-1202-23)・わかりやすく構成された操...

詳細を確認
  • 質量
    250g
  • 外形寸法
    154×65×32mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:23 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

測定風速範囲

(m/s)

分解能

(m/s)

測定項目

詳細タイプ

測定範囲

精度

分解能

動作温度

温度測定範囲

計測範囲

精度(±1digit)

セット内容

絶対圧測定範囲

熱線式風速プローブ測定範囲

温度(K熱電対)

プローブ接続数

バッテリ稼働時間

計測項目

バッテリ

保管温度

同梱品

メーカー型番

電源

最小発注数量
風速計
-
-
風速 / 温度 / 風量
-
-
±0.5℃
0.1°C
-20~+50℃
-20~+70℃
-
-
-
+700~+1100hPa
0~30m/s
測定範囲:-200~+1370℃、精度(±1digit):±(0.3℃+測定値の0.3%)、分解能0.1℃
K熱電対×1、有線デジタルプローブ×1、無線(Bluetooth)×1またはtestoスマートプローブ×1
約12時間
-
単3電池×3
-20~+50℃
-
0563 4400
-
1個
風速計
0.6~50
0.1
風速 / 温度 / 風量
-
-40~+150℃
±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)、±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)
-
-20~+50℃
-
-
±0.4℃(-40~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の±0.5%(その他の範囲)
-
-
-
-
-
約12時間
-
単3電池×3
-20~+50℃
-
0563 4401
-
1個
照度計
-
-
照度
-
0~100000lux
-
0.1lux(<10000)、1lux(>10000)
-20~+50℃
-
-
-
-
-
-
測定範囲:-200~+1370℃、精度(±1digit):±(0.3℃+測定値の0.3%)、分解能0.1℃
K熱電対×1、有線デジタルプローブ×1、無線(Bluetooth)×1またはtestoスマートプローブ×1
約12時間
-
単3電池×3
-20~+50℃
testo440本体、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書照度プローブ、ソフトケース
0563 4402
-
1個
風速計
-
-
風速 / 温度 / 風量
-
-
-
-
-
-
-
-
testo440、Φ100mmベーン式風速プローブ(無線)、専用ソフトケース、単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書
-
-
-
-
-
-
単3乾電池×7
-
-
0563 4403
-
1個
関連品
-
-
温度 / 湿度
温湿度計セット
-
-
-
-
-
-
-
testo440、温湿度プローブ(無線)、専用ソフトケース、単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書
-
-
-
-
-
-
単3乾電池×7
-
-
0563 4404
-
1個
関連品
-
-
温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
マルチ環境計測器IAQセット
-
-
-
-
-
0~+50℃(温度)、5~95%rH(湿度)、0~10000ppm(CO2)、700~1100hPa(気圧)
-
testo440、IAQプローブ(無線)、専用ソフトケース、単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0563 4405
単3乾電池×7
1個
風速計
-
-
風速 / 温度 / 風量
-
-
-
-
-
-
-
-
testo440、Φ100mmベーン式風速プローブ(無線)、熱線式風速プローブ(固定ケーブル)、ソフトケース、単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書
-
-
-
-
-
-
単3乾電池×7
-
-
0563 4406
-
1個
風速計
-
-
風速 / 温度 / 風量
-
-
-
-
-
-
-
-
testo440、Φ100mmベーン式風速プローブ(無線)、Φ16mmベーン式風速プローブ(固定ケーブル)、ソフトケース、単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書
-
-
-
-
-
-
単3乾電池×7
-
-
0563 4407
-
1個
風速計
-
-
風速 / 温度 / 湿度 / CO2
マルチ環境計測器快適度セット
-
-
-
-
-
-
-
testo440、熱線式無指向プローブ(固定ケーブル)、IAQプローブ(無線)、ソフトケース、単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書
-
-
-
-
-
-
単3乾電池×7
-
-
0563 4408
-
1個
風速計
-
-
風速 / 温度 / 湿度 / 風量
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
差圧
単3乾電池×7
-
-
0563 4409
-
1個
風速計
-
-
風速 / 温度 / 湿度 / 風量
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
差圧
単3乾電池×7
-
-
0563 4410
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,794
( 93,273 )
1日目
92,980
( 102,278 )
8日目
99,257
( 109,183 )
15日目
133,856
( 147,242 )
15日目
76,882
( 84,570 )
19日目
135,862
( 149,448 )
15日目
162,927
( 179,220 )
19日目
171,156
( 188,272 )
15日目
279,796
( 307,776 )
15日目
253,659
( 279,025 )
15日目
314,756
( 346,232 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードタイプの熱線式風速プローブのセット。(63-1202-23)
・わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定。(63-1202-23、63-1202-24)
・最長0.85mまで伸ばせる伸縮ロッドには、ダクトの換気口などへの挿入深度が確認できる目盛が刻印されています。(63-1202-23、63-1202-24)
・自動気圧補正で、より正確な風速・風量を測定し、記録データをUSB経由でPCにエクスポート。(63-1202-23、63-1202-24)
・本体はtesto440シリーズすべてのプローブと接続が可能、必要に応じてその他のプローブやアクセサリを追加すると、1台で多項目の測定に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストー マルチ環境計測器 testo 440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー マルチ環境計測器 testo 440
ミニマルチ環境計測器
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器 VSM-20
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
マルチ環境計測器温度・湿度用プローブ
メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)テストーアイ電子技研テストーテストー
通常価格76,882-20,810 -676,00169,209 -89,00069,474
通常出荷日1日目〜5日目〜1日目9日目9日目9日目
質量250g-----
外形寸法154×65×32mm-----

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト