17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様

通常単価(税別)
40,29565,558
税込単価
44,32572,114
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・酸素欠乏症の防止に(63-7822-50)・一酸化炭素中毒の監視に!(63-7822-51)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ポータブル ガスモニター
  • サイズ
    約54×24×67mm(突起物除く)
  • 付属品
    プロテクトカバー、ベルトクリップ
  • 重量
    約93g
  • 機能
    データロガ、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
  • 保護等級
    IP66/67相当
  • サンプリング方式
    拡散式
  • 使用温度範囲
    -40~+60℃(急変なきこと)
  • 検知原理
    定電位電解式
  • 防爆構造
    本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga
  • 使用湿度範囲
    0~95%RH(結露なきこと)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

検知対象ガス

メーカー型番

最小発注数量
酸素(O2)
OX-04
1個
一酸化炭素(CO)
CO-04
1個
硫化水素(H2S)
HS-04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,295
( 44,325 )
1日目
57,474
( 63,221 )
15日目
65,558
( 72,114 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素欠乏症の防止に(63-7822-50)
・一酸化炭素中毒の監視に!(63-7822-51)
・硫化水素中毒の監視に!(63-7822-53)
・小さなボデーにタフな性能
・タフ7m落下試験クリア
・-40℃~60℃使用可能
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造
・充電池/乾電池で電源仕様をご注文時に選択下さい

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,295-16,93220,41227,019192,35525,000
通常出荷日1日目〜8日目7日目10日目10日目65日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプポータブル ガスモニターエアーモニターCO2紫外線強度計エアーチェッカー分光測色計換気チェッカー
サイズ約54×24×67mm(突起物除く)90×91×33mm本体/70(W)×131(H)×25(D)mm、センサ/45(W)×170(H)×32(D)mm130×85×60mm--
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ-9V形乾電池×1、取扱説明書-耐衝撃性防水キャリングケース、USB C充電ケーブル、白色校正板、検査証明書、NIX仕様ストラップ、マイクロファイバーキャリーポーチ、マイクロファイバー布USBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)
重量約93g130g-約200g110g210g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト