17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田科学 バッテリーユニット LI-30型  64-0836-33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

柴田科学 バッテリーユニット LI-30型 

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

64-0836-33

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。
・本体に装着した状態で充電を行います。
・充電する際は専用のACアダプター及び電源ケーブルが必要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
バッテリーユニット
質量
610g
コード番号
080800-031
寸法
145(W)×62(D)×82(H)mm
電源
リチウムイオン電池/DC14.4V・6700mAh・96Wh

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト