17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747

通常単価(税別)
10,082
税込単価
11,090
通常出荷日:1日目

【特長】・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲
    0~40000ルクス
  • 測定精度
    0~10000ルクス±(4%+10dgt)、10.001~40000ルクス(5%+10dgt)
  • 分解能
    0.1ルクス
  • 再現性
    2%
  • 受光部
    フォトダイオードセンサー
  • 保管温湿度
    温度-10~50℃、湿度80%以下
  • 使用温湿度
    温度0~40℃、湿度70%以下
  • メーカー型番
    78747
  • 電源
    9V乾電池1個

型番:

61-6173-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6173-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲
0~40000ルクス
測定精度
0~10000ルクス±(4%+10dgt)、10.001~40000ルクス(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
再現性
2%
受光部
フォトダイオードセンサー
保管温湿度
温度-10~50℃、湿度80%以下
使用温湿度
温度0~40℃、湿度70%以下
メーカー型番
78747
電源
9V乾電池1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6173-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,082
( 11,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747の型番61-6173-67のページです。 型番61-6173-67に関する仕様情報を記載しております。
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747
デジタル照度計 LX-204
セパレート式デジタル照度計
デジタル風速・風量計 WS-01
デジタル騒音計 SM-325
データロガー GMH5650-SET
メーカーアズワンアズワンシンワ測定アズワンアズワンアズワン
通常価格10,08220,33012,65032,32926,264226,412
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目35日目
商品タイプ照度計照度計照度計風速計騒音計関連品
測定項目照度照度照度風速 / 温度音圧レベル温度 / 気圧
測定範囲0~40000ルクス----溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃
測定精度0~10000ルクス±(4%+10dgt)、10.001~40000ルクス(5%+10dgt)±(5%rdg+4dgt)-風速/±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方、温度(0~50℃):±0.5℃--
分解能0.1ルクス----温度:0.1℃、大気圧:1hPa、溶存酸素:0.01mg/L、溶存酸素飽和率:0.1%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト