ツール用品技術窓口

マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD

通常単価(税別)
63,711
税込単価
70,082
通常出荷日:1日目

【特長】・SDスロットを搭載したデータロガ紫外線強度計(UVA/UVC)・計測したデータをパソコンへ取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定波長域 (nm)
    UVA領域:290~390、UVC領域:248~260
  • 詳細タイプ
    データロガハンディタイプ紫外線強度計
  • 測定範囲
    2mW/cm2・20mW/cm2
  • 精度
    ±(0.4%+2dgt)
  • サイズ
    本体/68(W)×177(H)×45(D)mm、センサ/UVA45(W)×170(H)×32(D)mm、UVC31mm×27mm
  • 付属品
    ハードケース・SDカード(8GB)・電池(お試し電池)・取扱説明書
  • 重量
    約490g
  • 分解能
    0.001mW/cm2・0.01mW/cm2
  • センサ
    高品位光ダイオード、赤外線色補正フィルタ、熱線式(K/Jタイプ)別売
  • 電池寿命
    約120時間
  • 使用環境温・湿度
    0~50℃、80%RH以下
  • コード長
    約110mm
  • データ出力
    SDカード/RS232C/USB出力
  • メーカー型番
    YK-37UVSD
  • 電源
    単3電池(1.5V)×6(ACアダプター別売)

型番:

64-3728-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3728-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定波長域(nm)
UVA領域:290~390、UVC領域:248~260
詳細タイプ
データロガハンディタイプ紫外線強度計
測定範囲
2mW/cm2・20mW/cm2
精度
±(0.4%+2dgt)
サイズ
本体/68(W)×177(H)×45(D)mm、センサ/UVA45(W)×170(H)×32(D)mm、UVC31mm×27mm
付属品
ハードケース・SDカード(8GB)・電池(お試し電池)・取扱説明書
重量
約490g
分解能
0.001mW/cm2・0.01mW/cm2
センサ
高品位光ダイオード、赤外線色補正フィルタ、熱線式(K/Jタイプ)別売
電池寿命
約120時間
使用環境温・湿度
0~50℃、80%RH以下
コード長
約110mm
データ出力
SDカード/RS232C/USB出力
メーカー型番
YK-37UVSD
電源
単3電池(1.5V)×6(ACアダプター別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3728-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,711
( 70,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDスロットを搭載したデータロガ紫外線強度計(UVA/UVC)
・計測したデータをパソコンへ取り込むだけでExcelデータ編集が可能
・バックライト付きで暗所での測定にの対応
・5m延長ケーブル(別売)を使用し、紫外線センサーの延長が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSDの型番64-3728-82のページです。 型番64-3728-82に関する仕様情報を記載しております。
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
WatchGas 酸素濃度計 7192002
セコニック 分光色彩照度計 C-7000
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格63,71120,41227,01932,286329,50159,326
通常出荷日1日目7日目10日目1日目10日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品照度計関連品
測定波長域(nm)UVA領域:290~390、UVC領域:248~260290~390--380~780-
詳細タイプデータロガハンディタイプ紫外線強度計紫外線強度計エアーチェッカー酸素濃度計-吸光光度計(溶存酸素)
測定範囲2mW/cm2・20mW/cm2-CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%0~30%定常光/1~200000lx、1563~40000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20500lx・s、2500~100000K0.0~10.0mg/L
精度±(0.4%+2dgt)±(4%fs+2dgt)CO2/±50ppm±5%rdg(0~2000ppm)--±0.4mg/L±測定値の3%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト