17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH 64-9051-66

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

佐藤計量器製作所 快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

64-9051-66

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。
・本機はCO2濃度と共に温度、湿度も測定します。快適環境には適切な温度・湿度管理も重要です。
・CO2濃度により、LEDランプ(緑色、黄色、赤色)の色が3段階で変化します。※LEDランプを黄色・赤色に変更するCO2濃度の値(ppm)は、自由に設定出来ます。
・ブザーはON・OFFの切り替えが出来ます。※ブザーが鳴るのはLEDランプが赤色に変化した時のみです。
・外気を利用してCO2センサの校正が可能です。※CO2センサは、空気中のゴミや埃等の不着や経年変化によって徐々に誤差が大きくなります。長期間安定してご使用いただくために約半年に1回の頻度で校正を行って下さい。
・CO2濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ(NDIRセンサ)採用しています。
・設置方法として、卓上・壁掛けの2パターンにて設置可能です。
【CO2について】
・室内では、人の呼吸などでCO2濃度が増加します。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です(厚生労働省より)。
・感染症のクラスター発生リスクの高い状況を回避するための換気の目安CO2濃度:1000ppm以下。
・参考:文部科学省「学校環境衛生管理マニュアル」より。
・教室等における換気の基準CO2濃度:1500ppm以下。
・経済産業省の定める『二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン』の基準を満たしております。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ
CO2モニター
測定範囲
CO2濃度:200~5000ppm、温度:0.0~50.0℃、湿度:10.0~95.0%rh
付属品
取扱説明書×1、USBケーブル(3m)×1、ACアダプタ×1
材質
ケース/ABS樹脂、パネル/アクリル樹脂
質量
約450g
分解能
CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh
寸法
約W226×H152×D45mm
サンプリング
CO2濃度:1ppm、温度・湿度:約2秒
ブザー音量
約64dB(距離10cmにて)
使用環境条件
0~50℃、95%rh(結露なきこと)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト