17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

通常単価(税別)
42,700
税込単価
46,970
通常出荷日:12日目

【特長】・二酸化炭素濃度の測定で密を見える化・アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能(Andr...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2
  • 詳細タイプ
    二酸化炭素濃度測定器
  • 測定範囲
    0-9999ppm
  • 重量
    約135g
  • 寸法
    H100×W100×D35mm
  • Bluetooth®無線技術対応仕様
    通信方式:Bluetooth Ver4.1、最大通信距離:約10m、通信内容:二酸化炭素濃度、温度、湿度
  • 使用環境条件
    温度0~40℃
  • メーカー型番
    CD-1000
  • 測定方式
    非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)
  • 電源
    専用ACアダプタ

型番:

64-7722-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-7722-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
詳細タイプ
二酸化炭素濃度測定器
測定範囲
0-9999ppm
重量
約135g
寸法
H100×W100×D35mm
Bluetooth®無線技術対応仕様
通信方式:Bluetooth Ver4.1、最大通信距離:約10m、通信内容:二酸化炭素濃度、温度、湿度
使用環境条件
温度0~40℃
メーカー型番
CD-1000
測定方式
非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)
電源
専用ACアダプタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-7722-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,700
( 46,970 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二酸化炭素濃度の測定で密を見える化
・アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能(Android/iOS/Windows/Android TV対応。Windows版はロギング機能有)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000の型番64-7722-46のページです。 型番64-7722-46に関する仕様情報を記載しております。
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
CO2モニター EA733AJ-21
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,70027,01939,50071,10016,93225,000
通常出荷日12日目10日目1日目7日目8日目65日目
商品タイプ関連品関連品関連品CO2モニター関連品関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
詳細タイプ二酸化炭素濃度測定器エアーチェッカー二酸化炭素濃度計-エアーモニターCO2換気チェッカー
測定範囲0-9999ppmCO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%-CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH--
重量約135g約200g125g1420g130g210g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト