17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズワン パーティクルモニター

通常単価(税別)
24,13887,658
税込単価
26,55296,424
通常出荷日:1日目

【特長】・多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。(4-3762-11除く)・空気中に浮遊...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:25 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

測定範囲

付属品

重量

サイズ(mm)

ケーブル長

電源電圧

アラーム出力

検知粒子径

サンプリング方法

出力単位

センサ出力値

データ更新時間

出力通信

温湿度計測機能

デジタル通信

Reference表示

湿度検出素子

湿度検出精度

温度検出素子

温度検出精度

光源

使用温湿度範囲

アナログ出力

メーカー型番

測定方式

最小発注数量
パーティクルモニター
Class1000~100000 (Class1000は参考値)
ACアダプター
約0.21kg
120×46.5×87
-
12~24V
0.3μm以上
ファンによる吸引
pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L
60s平均値
1s
-
×
×
〇(数um以上)
-
-
-
-
レーザーダイオード
-
PA03L
光散乱方式
1個
パーティクルモニター
Class1000~100000 (Class1000は参考値)
ACアダプター
約0.21kg
120×46.5×87
-
12~24V
0.3μm以上
ファンによる吸引
pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L
60s平均値
1s
-
〇(評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)
〇(Ethernet、Wi-Fi)
〇(数um以上)
-
-
-
-
レーザーダイオード
-
×
PA03H
光散乱方式
1個
パーティクルモニター用温湿度センサー
-
-
-
-
1m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
静電容量型湿度センサ
±3.0%rh(at25℃、20~80%rh)
温度検出LSI
±0.5℃(at0~+50℃)
-
0~+60℃、0~100%rh(結露なきこと)
-
-
-
1個
パーティクルモニター(粗粒子タイプ)
Class10000~100000
ACアダプター
-
125×76×110
-
DC24V
5μm以上(評価用ソフトで5μm、10μm、20μm、30μm、50μmに変更は可能です。(10μm 以上は参考値です。))
ファンによる吸引
pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L
300s合計値
1s
警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信
〇(評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)
〇(Ethernet、Wi-Fi)
-
-
-
-
-
レーザーダイオード
-
PA-5C
光散乱方式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,026
( 93,529 )
1日目
87,658
( 96,424 )
1日目
24,138
( 26,552 )
1日目
87,658
( 96,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。(4-3762-11除く)
・空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。(4-3762-01)
・工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。(4-3762-02、4-3762-01)
・清浄度クラス1000~100000を4段階のLEDで表示します。(4-3762-02、4-3762-01)
・クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。(4-4055-01、4-3762-01)
・非常にコンパクトで設置が容易です。(4-3762-11除く)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン パーティクルモニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン パーティクルモニター
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)
地下水採水器
紫外線検知材“UVラベル(R)”
メーカーアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所ケニス日油技研工業
通常価格24,138-25,00039,50039,90059,780 -6,100
通常出荷日1日目65日目1日目7日目7日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計関連品照度計
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト