17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新コスモス電機 酸素計 XO-353II

通常単価(税別)
46,821
税込単価
51,503
通常出荷日:1日目

【特長】・作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95d...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    酸素計
  • 保護等級
    IP54相当
  • 検知原理(酸素/硫化水素)
    ガルバニ電池式/定電位電解式
  • 検知範囲(酸素/硫化水素)
    0~25vol%/0~300ppm
  • 警報音圧
    95dB以上/10cm
  • 表示方式
    液晶カラーデジタル(バックライト有り)
  • ガス採気方法
    拡散式
  • 応答時間
    20秒以
  • 警報設定値
    1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%
  • 警報方式
    ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • 使用温湿度範囲
    -10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
  • 標準付属品
    単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
  • 連続使用時間
    約5000時間(無警報時、25℃の場合)
  • オプション
    レザーケース、耐熱レザーケース、アリゲータクリップ、ヘルメットクリップセット、点検治具、点検用缶ガス、ログデータ収集セット
  • 対象ガス
    酸素・硫化水素計
  • メーカー型番
    XO-353II
  • 電源
    単4型アルカリ乾電池1本

型番:

63-4200-10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-4200-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
酸素計
保護等級
IP54相当
検知原理(酸素/硫化水素)
ガルバニ電池式/定電位電解式
検知範囲(酸素/硫化水素)
0~25vol%/0~300ppm
警報音圧
95dB以上/10cm
表示方式
液晶カラーデジタル(バックライト有り)
ガス採気方法
拡散式
応答時間
20秒以
警報設定値
1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
使用温湿度範囲
-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
標準付属品
単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
連続使用時間
約5000時間(無警報時、25℃の場合)
オプション
レザーケース、耐熱レザーケース、アリゲータクリップ、ヘルメットクリップセット、点検治具、点検用缶ガス、ログデータ収集セット
対象ガス
酸素・硫化水素計
メーカー型番
XO-353II
電源
単4型アルカリ乾電池1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-4200-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,821
( 51,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。
・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
・単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。
・防水・防塵構造(IP54相当)。
・暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新コスモス電機 酸素計 XO-353IIの型番63-4200-10のページです。 型番63-4200-10に関する仕様情報を記載しております。
新コスモス電機 酸素計 XO-353IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新コスモス電機 酸素計 XO-353II
WatchGas 酸素濃度計 7192002
データロガー GMH5650-SET
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格46,82132,286226,41240,295 -59,32640,295
通常出荷日1日目1日目35日目1日目〜7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ酸素計酸素濃度計データロガーポータブル ガスモニター吸光光度計(溶存酸素)腕時計型モニター
保護等級IP54相当IP67IP65/IP67IP66/67相当--
検知原理(酸素/硫化水素)ガルバニ電池式/定電位電解式-----
検知範囲(酸素/硫化水素)0~25vol%/0~300ppm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト