17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:7日目

【特長】・グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ・気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    グローブサーモメーター
  • コード番号
    080340-751
  • 構成
    黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計

型番:

64-3880-88
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3880-88の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
グローブサーモメーター
コード番号
080340-751
構成
黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-3880-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ
・気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です
・作業環境測定基準第3条に従った測定が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 の型番64-3880-88のページです。 型番64-3880-88に関する仕様情報を記載しております。
柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 
柴田科学 グローブサーモメーター
安藤計器製工所 黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-D
WatchGas 酸素濃度計 7192002
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
データロガー GMH5650-SET
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,80023,000 -33,70932,28640,295 -226,412
通常出荷日7日目8日目〜12日目1日目1日目〜35日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプグローブサーモメーターグローブサーモメーター黒球温度計セット酸素濃度計ポータブル ガスモニターデータロガー
コード番号080340-751-----
構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト