17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VC

通常単価(税別)
18,821
税込単価
20,703
通常出荷日:15日目

【特長】・検査成績書付き。・土壌の密度計測に使用します。【仕様】・密度範囲:0.997~1.050g/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    土壌用密度計
  • 全長
    300mm
  • 密度範囲
    0.997~1.050g/cm3
  • メーカー型番
    BKY-02-VC

型番:

63-1457-97
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1457-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
土壌用密度計
全長
300mm
密度範囲
0.997~1.050g/cm3
メーカー型番
BKY-02-VC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-1457-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,821
( 20,703 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査成績書付き。
・土壌の密度計測に使用します。
【仕様】
・密度範囲:0.997~1.050g/cm3。
・全長:300mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VCの型番63-1457-97のページです。 型番63-1457-97に関する仕様情報を記載しております。
安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安藤計器製工所 土壌用密度計(ボイコース) 検査成績書付 BKY-02-VC
安藤計器製工所 黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-D
コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信用)
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXY
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,82133,70928,12827,01917,00039,500
通常出荷日15日目12日目1日目10日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ土壌用密度計黒球温度計セットコミュニケーションスタンドエアーチェッカーOXY-1用交換センサー二酸化炭素濃度計
全長300mm-----
密度範囲0.997~1.050g/cm3-----
メーカー型番BKY-02-VCCK-SETⅡ-D2089380-017722SOX-OXYWD-AM01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト