ツール用品技術窓口

理研計器 シアン化水素ガスモニター 乾電池仕様 SC-04(HCN)

通常単価(税別)
87,553
税込単価
96,308
通常出荷日:8日目

【特長】・乾電池仕様・耐久性向上(7m落下試験耐久)・作業の邪魔にならない小型軽量設計・屋外作業に安心...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    シアン化水素ガスモニター
  • 分解能
    0.1ppm
  • 保護等級
    IP66/67相当
  • 型式
    SC-04(HCN)
  • サンプリング方式
    拡散式
  • 検知範囲(表示範囲)
    0.0-30.0ppm
  • 連続使用時間(乾電池)
    約3000時間
  • 警報復帰動作
    自動復帰、または自己保持
  • 警報動作
    ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
  • 各種認証
    防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEx、INMETRO
  • 外形寸法/質量
    約54(W)×67(H)×24(D)mm(突起部は除く)/約93g
  • 使用温度範囲
    -20~+60℃(急変なきこと)
  • 警報
    ガス警報/3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報、オーバー警報 故障警報/センサ接続
  • 警報設定値
    1st 4.7ppm、2nd 9.4ppm、3rd 9.4ppm、TWA 0.9ppm、STEL 4.5ppm
  • 検知原理
    定電位電解式
  • 検知対象ガス
    シアン化水素
  • 防爆構造
    本質安全防爆構造
  • ブザー音量
    80dB以上(30cm)
  • 使用湿度範囲
    0~95%RH(結露なきこと)
  • メーカー型番
    SC-04(HCN)
  • 電源
    単4形Ni-MH電池(エネループ)2本/単4型アルカリ乾電池2本

型番:

65-0500-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-0500-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
シアン化水素ガスモニター
分解能
0.1ppm
保護等級
IP66/67相当
型式
SC-04(HCN)
サンプリング方式
拡散式
検知範囲(表示範囲)
0.0-30.0ppm
連続使用時間(乾電池)
約3000時間
警報復帰動作
自動復帰、または自己保持
警報動作
ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
各種認証
防爆構造電気機械器具型式検定、ATEX、IECEx、INMETRO
外形寸法/質量
約54(W)×67(H)×24(D)mm(突起部は除く)/約93g
使用温度範囲
-20~+60℃(急変なきこと)
警報
ガス警報/3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報、オーバー警報 故障警報/センサ接続
警報設定値
1st 4.7ppm、2nd 9.4ppm、3rd 9.4ppm、TWA 0.9ppm、STEL 4.5ppm
検知原理
定電位電解式
検知対象ガス
シアン化水素
防爆構造
本質安全防爆構造
ブザー音量
80dB以上(30cm)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露なきこと)
メーカー型番
SC-04(HCN)
電源
単4形Ni-MH電池(エネループ)2本/単4型アルカリ乾電池2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-0500-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,553
( 96,308 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池仕様
・耐久性向上(7m落下試験耐久)
・作業の邪魔にならない小型軽量設計
・屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67相当)
・危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(日本国内防爆/ATEX/IECEx)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研計器 シアン化水素ガスモニター 乾電池仕様 SC-04(HCN)の型番65-0500-39のページです。 型番65-0500-39に関する仕様情報を記載しております。
理研計器 シアン化水素ガスモニター 乾電池仕様 SC-04(HCN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研計器 シアン化水素ガスモニター 乾電池仕様 SC-04(HCN)
WatchGas 酸素濃度計 7192002
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
データロガー GMH5650-SET
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
新コスモス電機 酸素計 XO-353II
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格87,55332,28640,295 -226,41263,71146,821
通常出荷日8日目1日目1日目〜35日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプシアン化水素ガスモニター酸素濃度計ポータブル ガスモニターデータロガーデータロガハンディタイプ紫外線強度計酸素計
分解能0.1ppm0.1%-温度:0.1℃、大気圧:1hPa、溶存酸素:0.01mg/L、溶存酸素飽和率:0.1%0.001mW/cm2・0.01mW/cm2-
保護等級IP66/67相当IP67IP66/67相当IP65/IP67-IP54相当
型式SC-04(HCN)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト