17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:65日目

【特長】・CO2濃度、温度、相対湿度、気圧をリアルタイムに測定します。・画面を切り替えるとCO2のトレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
  • 詳細タイプ
    換気チェッカー
  • 付属品
    USBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)
  • 重量
    210g
  • 寸法
    96×76×145mm
  • 表示
    日付、時計、バッテリー残量、CO2、温度、湿度、気圧
  • 温度範囲
    -10~50℃
  • CO2測定範囲
    400~5000ppm
  • 気圧範囲
    860~1060hPa
  • 湿度範囲
    20~85%RH(結露なきこと)
  • メーカー型番
    RT-56
  • 電源
    USBポート、またはコンセント(AC100V)

型番:

64-8870-07
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-8870-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
詳細タイプ
換気チェッカー
付属品
USBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)
重量
210g
寸法
96×76×145mm
表示
日付、時計、バッテリー残量、CO2、温度、湿度、気圧
温度範囲
-10~50℃
CO2測定範囲
400~5000ppm
気圧範囲
860~1060hPa
湿度範囲
20~85%RH(結露なきこと)
メーカー型番
RT-56
電源
USBポート、またはコンセント(AC100V)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-8870-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CO2濃度、温度、相対湿度、気圧をリアルタイムに測定します。
・画面を切り替えるとCO2のトレンドをグラフ表示します(直近50分間のCO2濃度を10分間隔で表示)。
・新鮮な外気を400ppmと認識させる外気校正機能、温度補正機能付です。
・色で換気状態をお知らせします。緑色(良好):800ppm以下、黄色(注意):801~1499ppm、赤色(警告):1500ppm以上。
・付属ソフトで換気回数を計算・判定し、推奨換気回数との比較を行います。
・コンセント(AC100V)、USBポートから充電しながらの連続測定が可能です。
・フル充電で最大約3時間の使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン CO2 換気チェッカー RT-56の型番64-8870-07のページです。 型番64-8870-07に関する仕様情報を記載しております。
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン CO2 換気チェッカー RT-56
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
Laserliner エアーモニターCO2 082427J
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
Nix sensor Nix カラーセンサー NIX-P2S-EN-000-001-M
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,00027,01916,93213,76439,50072,233
通常出荷日65日目10日目8日目1日目1日目12日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定項目温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2温度 / 湿度 / CO2-
詳細タイプ換気チェッカーエアーチェッカーエアーモニターCO2CO2モニター二酸化炭素濃度計カラーセンサー
付属品USBケーブル、AC100Vアダプタ、換気回数計算ソフト(簡易版)--取扱説明書(保証書付)、USBケーブル-USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース
重量210g約200g130g-125g48g

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト