17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RIGOL ファンクション・ジェネレータ

通常単価(税別)
160,816
税込単価
176,898
通常出荷日:35日目

【特長】・2チャンネル出力・内蔵160波形(63-3399-01、63-3399-11、63-3399...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

63-3399-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-3399-04の仕様・寸法情報

商品区分
本体
チャンネル数(ch)
2
発信周波数(MHz)
1×10の-12乗~60(正弦波)、1×10の-12乗~25(方形波)、1×10の-12乗~15(パルス)、1×10の-12乗~15(任意波形)
出力波形
-
サンプルレート
500MSa/s
分解能
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
313×160.7×116.74
カウンタ
(機能)周波数、周期、正方向/負方向パルス幅、デューティ比、(周波数分解能)7桁/s、(周波数レンジ)1μHz~200MHz
波形
(標準)正弦波、方形波、ランプ、パルス、ノイズ、(任意)150種類、含む正弦波、指数立上り、指数立下り、心電図、ガウス、ヘイバーサイン、ローレンツ、トーン信号、DC、その他
フラットネス
-
オフセットレンジ
-
オフセット精度
-
変調方式
AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PBSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM
ノイズ
60MHz周波数帯域(-3dB)
出力電圧50Ω負荷
≤20MHz/1mVpp~10Vpp、≤60MHz/1mVpp~5Vpp
周波数安定度
-
位相ノイズ
-
最高サンプル・レート
-
任意波形メモリ長
-
周波数カウンタ
-
ランプ
1μHz~1MHz
垂直分解能
-
メーカー型番
DG4062
付属品
電源ケーブル、クイックガイド、BNCケーブル(1m)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-3399-04

発信周波数

(MHz)

出力波形

サンプルレート

分解能

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)

カウンタ

波形

フラットネス

オフセットレンジ

オフセット精度

変調方式

ノイズ

出力電圧50Ω負荷

周波数安定度

位相ノイズ

最高サンプル・レート

任意波形メモリ長

周波数カウンタ

ランプ

垂直分解能

メーカー型番

付属品

最小発注数量
1×10の-12乗~60(正弦波)、1×10の-12乗~25(方形波)、1×10の-12乗~15(パルス)、1×10の-12乗~15(任意波形)
-
500MSa/s
-
313×160.7×116.74
(機能)周波数、周期、正方向/負方向パルス幅、デューティ比、(周波数分解能)7桁/s、(周波数レンジ)1μHz~200MHz
(標準)正弦波、方形波、ランプ、パルス、ノイズ、(任意)150種類、含む正弦波、指数立上り、指数立下り、心電図、ガウス、ヘイバーサイン、ローレンツ、トーン信号、DC、その他
-
-
-
AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PBSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM
60MHz周波数帯域(-3dB)
≤20MHz/1mVpp~10Vpp、≤60MHz/1mVpp~5Vpp
-
-
-
-
-
1μHz~1MHz
-
DG4062
電源ケーブル、クイックガイド、BNCケーブル(1m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,816
( 176,898 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2チャンネル出力
・内蔵160波形(63-3399-01、63-3399-11、63-3399-03、63-3399-09、63-3399-02、63-3399-08)
・パワフル波形編集PCソフトウェア(63-3399-01、63-3399-04、63-3399-03、63-3399-02)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RIGOL ファンクション・ジェネレータの型番63-3399-04のページです。 型番63-3399-04に関する仕様情報を記載しております。
RIGOL ファンクション・ジェネレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIGOL ファンクション・ジェネレータ
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
メーカーアズワンOWONOWONSIGLENTSIGLENTSIGLENT
通常価格160,81653,105 -75,905 -74,444 -260,000 -54,242 -
通常出荷日35日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
チャンネル数(ch)222222

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト