17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Shanghai MCP 周波数カウンタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,24928,585
税込単価
28,87431,444

【特長】・8桁のLEDディスプレイ・最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB)・...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    本体
  • チャンネル数 (ch)
    2
  • 発信周波数 (MHz)
    10Hz~100MHz(チャンネルA)、100MHz~2.4GHz(チャンネルB)
  • 重量
    約1.5kg
  • 周期範囲
    100ns~1s(チャンネルA)
  • 最大入力電圧
    250V(チャンネルA)1/20減衰、30mVrms~1Vrms(チャンネルB)
  • チャンネルALPF
    -3dB帯域幅約100kHz
  • チャンネルA減衰
    0dB/20dB
  • 結合モード
    AC
  • ゲートタイム
    1s、10s
  • 寸法
    約230(W)×85(H)×240(D)mm
  • 感度
    35mV(1~20Hz)、20mV(20Hz~100MHz)、30mV(100MHz~2.4GHz)
  • 測定機能
    周波数、周期
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    測定誤差

    メーカー型番

    最小発注数量
    ±1×10-5
    FC1024A
    1個
    ±1×10-6
    FC1026A
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,249
    ( 28,874 )
    10日目
    28,585
    ( 31,444 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・8桁のLEDディスプレイ
    ・最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB)
    ・低周波測定用のローパスフィルター
    ・2チャンネル入力

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Shanghai MCP 周波数カウンタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Shanghai MCP 周波数カウンタ
    Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638B
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
    ファンクションジェネレータ FXG-2220
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
    メーカーアズワンアズワンSIGLENTテクシオ・テクノロジーSIGLENTSIGLENT
    通常価格26,249-25,953260,000 -77,20054,242 -74,444 -
    通常出荷日10日目〜12日目8日目4日目8日目8日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    チャンネル数(ch)2-2222
    発信周波数(MHz)10Hz~100MHz(チャンネルA)、100MHz~2.4GHz(チャンネルB)0.000002~240020200200
    重量約1.5kg約2kg----
    周期範囲100ns~1s(チャンネルA)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト