17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-SXYW-Sシリーズ

通常単価(税別)
639,097639,098
税込単価
703,007703,008
通常出荷日:3日目

【特長】・X、Y方向の2軸同時測定が可能です。・無線出力、有線出力どちらも対応できます。・複数台同時使...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    189
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    100
  • 厚み (mm)
    145
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.000
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.001
  • 読取精度条件1 (%rdg)
    ±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件2 (%rdg)
    ±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件3 (%rdg)
    ±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件4 (%rdg)
    ±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 本体ベース寸法 (mm)
    L140×W140
  • 底面ねじ穴寸法
    M5×P0.8
  • XY直交精度 (%)
    1(繰返し精度と比較して大きい方)
  • ベース材質
    ステンレス
  • 繰返精度 (mm/m)
    ±0.005以内
  • 測定周期 (秒)
    約1.1
  • 表示部材質
    ABS、アクリル
  • 電源
    単3形乾電池×2、付属ACアダプタ
  • 本体材質
    アルミニウム

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC3V出力、AC100V~240V)、単3形乾電池×2、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、記録ソフト(SK-LOG Lite版)
1個
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC3V出力、AC100V~240V)、単3形乾電池×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639,098
( 703,008 )
3日目
639,097
( 703,007 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
・無線出力、有線出力どちらも対応できます。
・複数台同時使用でも無線の混信はないです。
・本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。
・0コール、1/2コール機能付です。
・センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
【使用条件】
・読取精度条件1:使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内)
・読取精度条件2:使用温度17-23℃(±2mm/m以上)
・読取精度条件3:使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内)
・読取精度条件4:使用温度0-40℃(±2mm/m以上)
・外部信号出力(有線):RS-232C準拠

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-SXYW-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-SXYW-Sシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格639,097-426,066233,609170,358 -165,0614,072
通常出荷日3日目3日目3日目3日目13日目1日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)1896110450170160
マグネットなしなしなしなしなし底面のみ
高さ(mm)10010759565246.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト