ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ

通常単価(税別)
426,066
税込単価
468,673
通常出荷日:3日目

【特長】・性能を保証する検査表付です。・HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマー...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    61
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    107
  • 厚み (mm)
    158
  • セット内容
    保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC9V出力、AC100V~240V)、8.4V006P型充電式バッテリー×2、充電器
  • 測定範囲 (mm/m、°)
    ±5.00、±0.286
  • 最小読取値1 (mm/m、°)
    0.001、0.0001
  • 最小読取値2 (mm/m、°)
    0.01、0.001
  • 読取精度条件1 (%rdg)
    ±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件2 (%rdg)
    ±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件3 (%rdg)
    ±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件4 (%rdg)
    ±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 本体ベース寸法 (mm)
    L150×W55
  • 底面ねじ穴寸法
    M5×P0.8
  • ベース部材質
    鋳鉄
  • 繰返し精度 (mm/m、°)
    ±0.005、±0.0003以内
  • 電源
    9V角形乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
  • 本体材質
    アルミニウム

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。

型番:

DL-S4W-HID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL-S4W-HIDの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
61
マグネット
なし
高さ(mm)
107
厚み(mm)
158
セット内容
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC9V出力、AC100V~240V)、8.4V006P型充電式バッテリー×2、充電器
測定範囲(mm/m、°)
±5.00、±0.286
最小読取値1(mm/m、°)
0.001、0.0001
最小読取値2(mm/m、°)
0.01、0.001
読取精度条件1(%rdg)
±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)
読取精度条件2(%rdg)
±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)
読取精度条件3(%rdg)
±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)
読取精度条件4(%rdg)
±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)
本体ベース寸法(mm)
L150×W55
底面ねじ穴寸法
M5×P0.8
ベース部材質
鋳鉄
繰返し精度(mm/m、°)
±0.005、±0.0003以内
電源
9V角形乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
本体材質
アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-S4W-HID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426,066
( 468,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・性能を保証する検査表付です。
・HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。
・デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。
・測定データをワイヤレス送信可能です。
・無線/有線の切替が可能です。
・USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
・充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
・底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
【使用条件】
・最小読取値1:±1.999mm/m以内
・最小読取値2:±2mm/m以上
・読取精度条件1:使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内)
・読取精度条件2:使用温度17-23℃(±2mm/m以上)
・読取精度条件3:使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内)
・読取精度条件4:使用温度0-40℃(±2mm/m以上)
・外部信号出力(有線):RS-232C準拠
・外部信号出力(内蔵無線):Bluetooth Class1、通信距離30-50m

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズの型番DL-S4W-HIDのページです。 型番DL-S4W-HIDに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格426,066233,609170,358 -165,0614,07241,050
通常出荷日3日目3日目3日目13日目1日目2日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
長さ(mm)6110450170160209
マグネットなしなしなしなし底面のみなし
高さ(mm)10759565246.5142

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト