17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

通常単価(税別)
41,302
税込単価
45,432
通常出荷日:3日目

【特長】・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 本体高さ
    110
  • 本体奥行
    27
  • フレーム材質
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    25
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

セット内容・付属品

本体幅

最大許容誤差

(mm)

最小発注数量
51~100
0~100
PCケース、キースパナ、替アンビルx4本、CR2032、基準棒:25、50、75mm
280
0.006
1個
101~200
100~200
木箱、キースパナ、替アンビルx4本、CR2032、基準棒:100、125、150、175mm
380
0.008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,302
( 45,432 )
3日目
41,302
( 45,432 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この1本で広範囲測定ができます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
・測定面は超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
・QEM146-100Kは、基準棒3本付です。QEM146-200Kは、基準棒4本付です。
【用途】
・外側寸法の測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル替アンビル式外側マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ
替アンビル式外側マイクロメータ
デジタル外側マイクロメータ
104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付
替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格41,30228,48314,155 -72,06345,243 -36,955 -
通常出荷日3日目2日目3日目26日目19日目〜3日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルアナログデジタルアナログアナログデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト