17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルU字形鋼板マイクロメータ

通常単価(税別)
31,25552,155特別価格
税込単価
34,38157,371特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 本体奥行
    27
  • フレーム材質
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

セット内容・付属品

本体幅

本体高さ

最大許容誤差

(mm)

アゴ深さ

(mm)

測定面形状

最小発注数量
PCケース、キースパナ、CR2032
210
160
0.006
100
平面
1個
木箱、キースパナ、CR2032
210
210
0.006
150
平面
1個
木箱、キースパナ、CR2032
230
380
0.008
300
片球面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,25528,317
( 31,149 )
3日目
35,05530,343
( 33,377 )
3日目
52,15544,962
( 49,458 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・測定面は超硬チップ付です。
・防熱カバー付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
【用途】
・外側寸法の測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルU字形鋼板マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
U字形鋼板マイクロメータ
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタル片球面マイクロメータ
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格31,255-16,276 -18,549 -27,225 -28,40529,403
通常出荷日3日目2日目4日目26日目3日目在庫品1日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルアナログアナログアナログデジタルダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト